Getriebebau Nord 50 Yaşında
Yarını Olan Bir Başarı Hikayesi
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116587.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116587.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116587.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116587.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116587.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116587.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116587.jpg 2420w)
1965 – Bir başarı hikayesinin başlangıcı
1965
Hamburg yakınındaki Bargteheide'de Günter Schlicht ve G. A. Küchenmeister tarafından Getriebebau NORD GmbH + Co. KG'nin kurulması
En başından beri, bu yeni şirket premium kaliteye ve en son teknolojilere güvendi. Yıllar geçtikçe, artan bir üretim derinliği, artan ürün çeşitleri ve henüz 1970'li yıllarda uluslararası bir varoluşun başlangıcı gerçekleşti – başarı için stratejimiz!
Getriebebau NORD motorlu redüktör tedarikçisi olarak faaliyete başladı. O günlerde, şirket redüktör gövdesi, şaftlar ve flanşlar üretiyordu, tüm diğer bileşenleri ise dışarıdan satın alıyordu. 1977 yılında ilk kez kendimiz dişli üretimine başladığımızda üretim derinliğimizi arttırmaya ve yüksek bir kalite standardı sağlamaya doğru ilk adımımızı attık.
1980'lerin ortasında kendi elektronik sistemleri üretimimize başladığımızdan bu yana NORD eksiksiz bir tahrik çözümü tedarikçisi haline geldi. 1990'larda İtalya'da kendi motor fabrikamızın kurulması şirketin esnekliğini önemli ölçüde arttırdı. Müşterilere her zaman en yüksek kaliteyi sunmak, her zaman her bir yeni bölüm için en son teknolojiye yatırım yaptık ve teknik bilgilerimizi arttırdık. Buna paralel olarak, NORD faaliyetlerini uluslararası pazara yöneltti ve A.B.D., İsveç ve Fransa'da 35 yıldan daha fazla bir süre önce ilk yabancı iştiraklerimizi kurdu. Bugün, NORD, montaj ve servis tesislerimizle, beş kıtanın tümünde her zaman müşterilerinin yakınındadır. NORD DRIVESYSTEMS, mekanik ve elektronik tahrik teknolojisi konusunda dünyanın lider tedarikçilerinden birisidir.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65018.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65018.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65018.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65018.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65018.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65018.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65018.jpg 2420w)
1970 - 1979
1977
Hamburg yakınında, Glinde'de kendi dişli üretim tesisimizin kurulması
1979
ABD, WI, Waunakee'de, kendi bünyesinde gövde ve şaft üretimi yapabilen bir iştirakin kurulması
- NORD Gear Corporation, A.B.D.
Fransa ve İsveç'te iştiraklerin kurulması
- NORD Réducteurs S.A.R.L., Fransa
- NORD Drivsystem AB, İsveç
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116575.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116575.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116575.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116575.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116575.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116575.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116575.jpg 2420w)
1980 - 1985
1981
Redüktör için devrim niteliğindeki monoblok gövde yapısının tasarlanması
1982
Hollanda'da bir iştirakin kurulması
- NORD Aandrijvingen Nederland B.V.
1983
Elektrik motor fabrikasının kurulması
1984
Aşağı Saksonya'da Aurich fabrikasında elektronik ürünlerin üretimine başlanması
1985
Avusturya'da bir iştirakin kurulması
- Getriebebau NORD GmbH, Avusturya
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65022.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65022.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65022.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65022.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65022.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65022.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65022.jpg 2420w)
1986 - 1990
1986
Kanada'da bir iştirakin kurulması
- NORD GEAR Limited, Kanada
1987
İtalya ve Belçika'da iştiraklerin kurulması
- NORD Motoriduttori S.r.l., İtalya
- NORD Aandrijvingen België NV, Belçika
1989
Danimarka'da bir iştirakin kurulması
- NORD Gear Danmark A/S Danimarka
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65019.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65019.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65019.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65019.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65019.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65019.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65019.jpg 2420w)
1991 - 1995
1991
Gadebusch, Mecklenburg-Vorpommern'de gövde ve mil üretiminin başlaması.
"Global NORDnet" intranetin başlangıcı. Bu sistem sayesinde tüm NORD fabrikaları birbirleriyle daha kolay şekilde iletişim kurmaları ve yanıt verme hızlarının arttırmaları sağlandı.
1992
İspanya'da bir iştirakin kurulması
- NORD Motorreductores S. A., İspanya
1993
İsviçre'de bir iştirakin kurulması
- Getriebebau NORD AG, İsviçre
1994
UK ve Çek Cumhuriyeti'nde iştiraklerin kurulması
- NORD Gear Limited, UK, Birleşik Krallık
- NORD Pohánèci Technika s.r.o., Çek Cumhuriyeti
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65037.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65037.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65037.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65037.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65037.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65037.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65037.jpg 2420w)
1996 - 2000
1996
İtalya, San Giovanni Persiceto'da elektrik motor fabrikasının kurulması.
Türkiye ve Singapur'da iştiraklerin kurulması
- NORD DRIVESYSTEMS Güç Aktarma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Türkiye
- NORD GEAR Pte Ltd, Singapur
1997
Slovakya'da bir iştirakin kurulması
- NORD-Pohony, s.r.o., Slovakya
1998
Finlandiya, Macaristan, Norveç, Polonya ve Hırvatistan'da iştiraklerin kurulması
- NORD Gear Oy, Finlandiya
- NORD Hajtástechnika Kft., Macaristan
- NORD GEAR NORGE AS, Norveç
- NORD Napędy Sp. z o.o., Polonya
- NORD Pogoni d.o.o., Hırvatistan
1999
Brezilya'da bir iştirakin kurulması
- NORD Drivesystems Brasil Ltda., Brezilya
2000
Desentral (merkezi olmayan) tahrik teknolojisinin başlangıcı
![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36896.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36896.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36896.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36896.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36896.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36896.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36896.png 2420w)
2001 - 2005
2001
Endonezya'da bir iştirakin kurulması
-PT NORD Indonesia, Endonezya
2002
Modüler UNIVERSAL sonsuz dişli sisteminin pazara sürülmesi
2003
Rusya'da bir iştirakin kurulması
-NORD PRIVODY, Rusya
2004
Çin, Şangay yakınında, Suzhou'da motor ve redüktör üretim tesisinin kurulması
-NORD (China) Power Transmission Co., Ltd., Çin
2005
Polonya, Nova Sol'da bileşen üretim tesisinin kurulması.
Hindistan ve Slovenya'da iştiraklerin kurulması
-NORD Drivesystems Private Limited, Hindistan
-Getriebebau NORD GmbH, Slovenya
Bargteheide bölgesinde yüksek raflı depolama tesisinin açılışı
![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36898.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36898.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36898.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36898.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36898.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36898.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36898.png 2420w)
2006 - 2010
2006
NORDBLOC.1 dişli ünitesinin tanıtımı
Meksika ve Romanya'da iştiraklerin kurulması
- NORD DRIVE SYSTEMS S.A. DE C.V., Meksika
- S.C. NORD Drivesystems S.R.L., Romanya
Aurich bölgesinde elektronik ürünler için yeni üretim tesisinin açılması
2007
Portekiz'de bir iştirakin kurulması
- Nord Drivesystems PTP, Lda, Portekiz
2008
Avustralya ve Ukrayna'da iştiraklerin kurulması
- NORD Drivesystems (Aust) Pty Ltd, Avustralya
- Getriebebau NORD GmbH, Ukrayna
2009
242.000 Nm'ye kadar boyutları bulunan NORD endüstriyel dişli ünitesi serilerinin tanıtımı
Vietnam'da bir iştirakin kurulması
- NORD Gear Pte Ltd – Vietnam Temsilcilik Ofisi, Vietnam
2010
Bargteheide bölgesinin genişletilmesi, endüstriyel redüktörlere yönelik montaj alanının büyütülmesi ve yüksek raflı depolama tesisinin hacminin ikiye katlanması
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65017.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65017.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65017.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65017.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65017.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65017.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65017.jpg 2420w)
2011 - 2015
2011
Çin, Beijing yakınında, Tianjin'de ikinci bir fabrikanın açılması
2012
Güney Kore'de bir iştirakin kurulması
- NORD Drivesystems Co., Ltd. Korea, Güney Kore
2013
Çin, Suzhou'da başka bir üretim tesisinin inşa edilmesi
2014
NORD DRIVESYSTEMS Grubu, ilk kez 500 milyon Avro'dan daha fazla satış gerçekleştirdi.
Fas'ta bir iştirakin kurulması
- NORD Réducteurs Bureau de Liaison Maroc, Fas
2015
Bargteheide'deki genel merkezde yeni yönetim binasının açılışı
Bargteheide fabrikasında yeni bir boyahanenin devreye alınması
Getriebebau NORD'un 50. yıl dönümü