Haberler –
Posta ve koli uygulamalarında maliyet optimizasyonu
Logidrive, posta dağıtım merkezlerindeki sürücü çözümlerinin verimlerini %50'ye kadar arttırmaktadır. NORD Sistemi IE4 veIE5+ senkron motor teknolojisinin yanı sıra NORD modüler sisteminden desantral frekans inverterlerini ve verimli redüktörlerini kapsamaktadır.
Bargteheide, 2020-12-16
Logidrive sürücüleri, enerji-verimli çalışma ile sürücü ile minimal çalışmanın arasındaki dengeyi düzenlemektedir, böylece yatırım, çalışma ve bakım maliyetlerinin optimal birleşimini sağlar. Örnek olarak; bir kargo dağıtım merkezinde, 4 kW motorlar kullanılmaktadır. Çekilen güç, sadece 1,1kW olup, azami yükte 1,9kW'dır. Üstüne nadiren çıkılmaktadır, böylece sürücüler çoğunlukla yarı yükte çalışmaktadır. Sonucunda, motorların sadece %28 gibi az bir kısmı kullanılmakta olup - bu da ekonomik çalışma şartlarının çok altındadır. Eğer yerlerine 2,2kW motorlu LogiDrive üniteleri kullanılırsadaha ufak motorlar ve daha az sürücü çeşidi kullanımı ile %50'ye kadar arttırılabilir. Standartlaşmada, yüksek verimli IE4 ve IE5+ senkron motorlar teknolojisinin yanı sıra motorların yüksek aşırı yük kapasitesi fark yaratır. LogiDrive böylece enerji sarfiyatını ve servis giderlerini azaltır. Bunun sonucunda toplam sahip olma maliyetini de (TCO) azaltmaktadır.