NORD驱动解决方案
切割机用于安全高效地切割食品,传送带用于包裹,计量泵用于新鲜灌装的果汁。无论在哪里需要智能控制运动,NORD的优势都将为您带来益处。
NORD DRIVESYSTEMS为所有驱动应用开发系统解决方案。凭借我们高水平的行业专业知识,我们从全面的模块化产品系列中为优化匹配组件。我们高度适应性的驱动电子设备确保我们的齿轮箱和电机完全满足您的需求。
了解NORD如何高效可靠地掌握您的驱动应用。
卫生与护理产品 | 搅拌器
NORD驱动解决方案确保即使在不同配方下也能保持产品的高质量。功率高达160 kW的PRO变频器控制工业减速电机。高精度调节和大过载范围确保工艺的可靠性。
我们的MAXXDRIVE® XC工业减速机为高粘度产品(如牙膏)提供所需的动力,以实现所需的均匀性。扭矩高达242,000 Nm及以上,它们提供速度和连续性,并且凭借其抗扭刚性UNICASE™外壳,能够持久承受作用于搅拌器轴上的巨大横向和轴向力。
食品 | 切割机
在食品切割机中,我们的PRO控制柜变频器确保精确控制面包、肉类或奶酪在机器中的接触压力。这得益于集成的PLC,它可以自由编程与驱动相关的控制功能。
结合UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速电机,该解决方案实现了高过载能力。“安全扭矩关闭”确保功能安全:如果机器罩打开,电机和切割器都会停止。
邮政和包裹 | 包裹物流
食品 | 传送技术
NORD变频器满足对精确速度控制的高要求,确保生产过程的优化平衡。
NORDAC PRO可通过以太网集成,实现系统的远程维护。在线工具可用于检查组件错误并评估变频器记录的数据,从而确保系统的高可靠性。
农业 | 奶牛刷
由奶牛“操作”的刷子需要智能控制的驱动。NORDAC BASE变频器接管这一任务,其集成的PLC用于编程应用特定功能。当奶牛接触刷子时,刷子会自动旋转。如果遇到过大阻力(例如尾巴被卡住),刷子会停止并反向旋转。此外,每次启动时和每五分钟间隔,旋转方向会改变,确保刷子均匀磨损。
静音运行的NORDBLOC.1®斜齿轮减速电机和分步式NORDAC BASE安装在刷子上,不与刷子一起旋转,从而避免电缆断裂。
舞台技术 | 布景控制
NORD的驱动解决方案凭借其强大的定位和安全功能,确保剧院演出顺利进行。我们的POSICON模块(集成在NORDAC PRO控制柜变频器中)确保精确的定位控制,移动舞台布景。NORD变频器具有标准集成的CANopen接口、集成制动管理、线路滤波器和广泛的I/O接口,满足剧院驱动的高要求。
变频器支持“安全停止”功能,系统符合SIL 3的安全要求。
这是NORD品牌的承诺。它代表了我们如何可靠地帮助您成功设计应用: