NORD IE5+同步电机对提升处理效率具有显著作用。效率的提升以及系统整体变型的减少,有助于加快投资回报(ROI)并降低总体拥有成本(TCO)。
如需了解更多关于总体拥有成本的信息,请参阅我们的白皮书《总体拥有成本(TCO)— 优化潜力》。
立即下载白皮书通过IE5+电机提高效率
NORD IE5+同步电机对提升处理效率具有显著作用。效率的提升以及系统整体变型的减少,有助于加快投资回报(ROI)并降低总体拥有成本(TCO)。
如需了解更多关于总体拥有成本的信息,请参阅我们的白皮书《总体拥有成本(TCO)— 优化潜力》。
立即下载白皮书
IE5+电机在宽转速范围内保持恒定扭矩,有助于减少系统中的驱动变型。这一特点优化了生产、物流、仓储及服务流程,降低了管理成本,从而减少总体拥有成本。
如需了解更多相关内容,请参阅我们的白皮书《总体拥有成本(TCO)— 优化潜力》
立即下载白皮书
IE5+是一款高能效永磁同步电机,提供两种型号:一种为通风型,具有较高的过载能力和耐用性,适用于内部物流应用;另一种为表面光滑型,适用于食品和制药行业
该电机提供两种规格:规格71的功率范围为0.35至2.2 kW;规格90的功率范围为1.1至4 kW。
IE5+电机以较高能效和紧凑的设计为特点,其能效甚至超越了高等级的IE5标准。由于其在不同负载情况下能保持相对恒定的效率,它可以在整个系统中替代不同规格的驱动装置,从而减少系统变型,降低管理成本。
IE5+与NORD模块化系统兼容,可安装到所有NORD减速机上。它支持多种安装方式 — NEMA C面法兰安装、IEC B14和IEC B5法兰安装,并可选配集成编码器或机械制动器。
是的,这是由其技术特性决定的。通过匹配NORD变频器,电机的输出转速可以在宽范围内调节。结合其高过载能力,有助于减少系统变型。