Informizely customer feedback surveys
Skip to main content
NORD Drivesystems
United States | CN
联系
购买地点
博客
联系
产品展示
back
产品展示
减速电机
back
减速电机
DuoDrive
同轴斜齿轮减速电机
平行轴斜齿轮减速电机
斜齿轮伞齿轮减速电机
斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机
机械调速减速机
工业齿轮箱
back
工业齿轮箱
MAXXDRIVE
®
直交轴工业齿轮箱
MAXXDRIVE
®
平行轴工业齿轮箱
电机
back
电机
异步电机
同步电机
防爆电机
驱动电子设备
back
驱动电子设备
控制柜式变频器
分布式驱动解决方案
其他主题
back
其他主题
ATEX - 防爆电机
国家规范
Flexible system provider
back
Flexible system provider
产品套件
LogiDrive
服务
back
服务
Service Contact
FAQs
文件搜索器
规划与咨询
back
规划与咨询
建筑与工程
能效和总拥有成本 (TCO) 建议
状态监测
个性化服务合同
数字化订购流程
售后服务
back
售后服务
调试
维护
备件
现代化和扩建
数字服务和自助服务
全天候紧急服务
NORD ECO 服务
常见问题解答
文档资料
back
文档资料
宣传资料
选型样本
操作手册
配件
认证证书
表格
软件
back
软件
NORDCON
NORDAC 可选件
EPLAN Macros
TIA Portal
Sistema
S7 Modules
诺德集团
back
诺德集团
关于我们
back
关于我们
Partner for Drive Systems
可持续性(CSR)
全球化制造商和合作伙伴
品质
历史
最新消息
back
最新消息
新闻
通讯
展会
法律事务
back
法律事务
Terms and Conditions
使用条款
搜索
搜索
×
United States | CN
联系
购买地点
博客
主页
产品展示
减速电机
同轴斜齿轮减速电机
Standard系列同轴减速电机
久经验证
性能: 0.16 HP - 10 HP
扭矩范围: 443 lb-inch - 6,195 lb-in
特征
下载
尺寸:
6
Standard系列同轴减速机满足减速机与减速电机的基本性能要求,主要适用于内部物流行业。
Versions
实心轴减速机
底脚或法兰安装
同轴减速机
Characteristics
坚固的灰铸铁外壳
针对特定应用的选项
G2000 - STANDARD系列斜齿轮减速电机
文档资料详情
B1000 - 减速机维护手册
下载 汉语
下载 英语
文档资料详情
B2000 - 防爆减速机
下载 汉语
下载 英语
文档资料详情
F1300 - Geared motors – Frequency inverters
文档资料详情
操作手册
TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
文档资料详情
选型样本
G2000 - STANDARD系列斜齿轮减速电机
文档资料详情
宣传资料
A6030 - 机场物流驱动解决方案
下载 汉语
文档资料详情
A6034 - 钢铁行业驱动解决方案
下载 英语
文档资料详情
CS0042 - Baumalog Sp. z o.o.案例分析-自动化储存驱动解决方案
下载 英语
文档资料详情
I8160 - 宣传册 - 诺德集团
下载 汉语
下载 英语
文档资料详情
备件
PL1012 - 配件列表 - STANDARD斜齿轮减速机
文档资料详情
认证证书
C020010 - 制造商符合REACH 规范声明
文档资料详情
C060000 - 制造商符合RoHS指令声明
下载 英语
文档资料详情
国家
×