TCO
降低您的总拥有成本

诺德(NORD)的目标是降低总拥有成本 (TCO)。其中包括驱动系统的采购、运行和回收等所有成本。通过使用高效节能技术,精简型号,加强标准化,可以大大优化生命周期成本。诺德(NORD)传动集团提供范围广泛的创新产品和客户服务,帮助优化系统的总拥有成本。
早在采购阶段,诺德(NORD)的模块化产品系统就已可以根据客户需求相应减少型号。借助诺德(NORD)传动集团的高效驱动解决方案,可以显著降低所需产生的能源成本。
欢迎前来咨询
同一来源的完整驱动解决方案:
节约成本
驱动系统 85% 的生命周期成本来自运行期间:能源成本、管理成本、服务和维护成本、培训和文档、人力成本、备件库存、故障和停机时间,以及回收和处理成本。因此,能源效率、运行可靠性、维护成本和型号精简等在总拥有成本优化方面至关重要。诺德(NORD)驱动系统使用寿命长,维护成本低,可有效降低总拥有成本。
诺德(NORD)可对您提供如下支持:
- 评估节约空间
- 提高系统效率
- 减少二氧化碳排放
- 降低服务和维护成本
- 精简型号
诺德(NORD)的驱动技术可优化总拥有成本
用于降低总拥有成本的一个极有效的措施就是使用高效节能的同步电机。诺德(NORD)传动集团开发的同步电机能效等级可优于IE5,高于目前欧洲IE3的能效等级标准。
同步电机能在部分负载范围和低转速范围的应用场合中发挥其全部潜力。在行李处理、邮政或包裹处理系统中使用同步电机可显著降低成本。因此,可在整个产品生命周期实现很大程度的成本节约。
节约能源,优化成本:
- 凭借能效等级明显高于标准(高达 IE5+)的诺德(NORD)电机
- 凭借高效率的、过载能力出色的减速电机
- 凭借适用于部分负载范围和部分转速范围的节能式变频器
- 上述因素结合从而实现快速的投资回报 (ROI)
诺德(NORD)传动集团的新式高效产品组合
诺德(NORD)开发的高效产品组合,专注于高能效、高功率密度和较佳的用户友好性。它由获得专利的 DuoDrive 减速电机、集成 IE5+ 同步电机与 NORDAC ON 变频器组成,是降低总拥有成本的理想驱动解决方案。
精简型号与标准化
精简型号旨在从经济角度出发,以尽可能少的型号来覆盖设备所需的扭矩和转速。从而挖掘在整个生命周期中拥有仅次于能源成本的第二大节约潜力。通过有针对性地型号精简,大限度地减少管理费用,并使物流、存储和服务流程更加精简。能源效率与型号精简之间存在目标冲突。电机的效率越高,精简型号的可能性就越大,即使在额定功率之外。诺德(NORD)传动集团拥有合适的模块化产品系统、专业技能和丰富的经验并知道较佳途径。
诺德(NORD)节能模式:对您的应用场景进行特别分析
您是否想知道您的设备具有哪些节能潜力,以及如何更好地提高效率?诺德(NORD)节能服务部门可针对能源效率、尺寸大小和型号等因素,分析您在现场所安装的驱动器,并为您的应用场景提供量身定制的驱动方案,以降低生命周期成本。
诺德(NORD)驱动总拥有成本顾问: