关于内部物流和机场应用的完美解决方案
节能、标准化以及服务人性化
- M12插头可用于连接数字输入 和附近传感器。 变频器能够将传感器的状态传送至更高级系统,并进行通信。
- 维护开关 维护开始前,VFD可切换至维护模式。
- 主开关(自动/现场)自动:更高级控制单元通过母线进行操作;现场:安装模式,并直接通过变频器进行控制。
- 带报警灯的复位按钮 报警信息和复位
- 供母线(例如,异步串行(ASI)接口)与其他母线系统连接用的M12插头
- 内部制动电阻
- 外部24V DC电源供控制面板用。这能够确保所有驱动单元均具有相同的电势。可通过母线访问驱动单元,即使无400V AC 电源电压也能访问,此时控制面板由于采用24V DC供电而处于工作状态。
- 分布式安装机载型或壁挂型插入式变频器
- 若发出相关请求,则插塞式EEPROM数据能够进行相关的传输
尺寸 | 减速箱 | 电机 | 变频器 |
LDB1100 | 92372.1A-IEC80 | 80T1/4 | SK215E-221-340-A |
LDB1500 | 92672.1A-IEC90 | 90T1/4 | SK215E-221-340-A |
LDB2200 | 92672.1A-IEC90 | 90T3/4 | SK215E-401-340-A |
尺寸 | Ø 空心轴 [mm] | Ø 空心轴 [mm] |
LDB1100 | 30 | 35 |
LDB1500 | 30 | 35 |
LDB2200 | 30 | 35 |
IE4驱动单元 - 节能
采用IE4同步电机能最大限度降低整体使用成本。诺德(NORD)IE4电机更加高校节能,且具有较短的投资回周期 (ROI)。
节能
- 符合最严格的节能要求
- 明显降低总体拥有成本(TCO)
- 高效,由于采用PMSM技术,即使处于部分负荷范围以及处于低速运行也具有高效性
标准化型号
- 标准化变速电机,满足内部物流和机场应用要求
- 为工程设计提供便利
- 易于选型
- 采用变频技术,可获得广泛的速度范围
人性化服务,易于维护
- 显著减少库存
- 即插即用,提供人性化服务
- 紧凑型设计,节省空间
- 轻型铝合金外壳,降低25%的重量
- 可替换单个驱动部件
覆盖全球的支持服务
- 诺德驱动集团业务覆盖全球52个国家和地区
- 遍布全球的生产、组装、维护和销售网络