机场行业
大小兼宜
诺德(NORD)传动集团的驱动系统可以为各种应用提供合适的驱动解决方案,使用它您可以进行行李处理,可以移动机库大门,甚至可以将客户手指在飞机的机身上精确定位。
诺德(NORD)的驱动组件及系统
近60年来,诺德(NORD)传动集团驱动系统的服务足迹几乎遍布国内各个行业,国内的物流运输使用了它提供的输送解决方案。只要货物需要移动,它就需要诺德(NORD)的驱动组件及系统,因为任何运动都需要驱动系统,而这个驱动系统必须尽可能地高效而可靠。因此,经过多年的开发与服务,诺德(NORD)有能力自主提供各种机械、电气和电子驱动技术,包含电机和工业齿轮箱系统,并一直延伸到中央控制和分散控制技术。
从始至终
诺德(NORD)传动集团为世界各地机场的物流领域开发和制造可扩展的驱动解决方案——从值机托运到行李提取,完整的物流运输贯彻始终。
- 相较于其他产品,带式和斜坡输送机更具有节能性和高过载能力
- 定位精确和高度动态化的驱动器可用于合并转向、垂直切换、升降机和分拣机。
诺德(NORD)传动集团凭借其在机场输送机技术方面的专长,开发出了符合当前和未来需求的经济有效的驱动解决方案。可以使行李在持续运行的输送机上保持稳定的运动状态。
诺德(NORD)传动集团在机场行业获得了全球咨询顾问和运营商的认可。
诺德(NORD)传动集团机场物流驱动解决方案
值机柜台:
值机柜台输送机可确保将行李从值机台合理有效地搬运至登机区。
升降机:
升降机以动态方式运输行李,从而优化了航班行李卸载和装运之间的时间。
斜坡输送机:
为了克服高达20°的高度差,搬运系统的驱动装置必须具备高过载容量和制动管理。
带式输送机:
带式输送机用于将各种不同形状和行李物品搬运至各个方向。
垂直分拣机:
在占地空间有限和行李数量大的情况下,垂直分拣是一种更加高效的经济的过程。
分拣机:
根据行李即将前往的机场目的地进行分拣。
合流输送机:
可将行李合流或分流至其他带式输送机进一步的分拣。
诺德(NORD)传动集团提供:
- 丰富的应用知识与技术支持;
- 同一来源的完整驱动解决方案;
- 强大的全球影响力和支持;
- 已为机场行业提供数千套传动设备;
- 产品齐全,质量标准高;
- 产品可靠,性价比高,使用寿命长;
- 符合国际标准的公认产品质量。

专门从事内部物流与机场服务,为满足 标准化减速电机 提供多种需求,想要了解详细信息吗? 点击这里获取更多信息