物流行业
据研究表明,驱动装置耗电占到了工厂和内部物流工业用电的近2/3,因此高能效的驱动产品和服务前景广阔。诺德(NORD)传动集团的高效节能驱动技术解决方案,为工商业节约内部输送和物料输送成本创造无限可能!
诺德(NORD)的驱动组件及系统
45年来,诺德(NORD)驱动系统的服务足迹几乎遍布国内各个行业,国内的物流运输使用了它提供的输送解决方案。只要货物需要移动,它就需要诺德(NORD)的驱动组件及系统,因为任何运动都需要驱动系统,而这个驱动系统必须尽可能地高效而可靠。因此,经过多年的开发与服务,诺德(NORD)有能力自主提供各种机械、电气和电子驱动技术,包含电机和齿轮系统,并一直延伸到中央控制和分散控制技术。
诺德(NORD)传动集团的驱动解决方案秉承环保理念,致力于减少二氧化碳(CO2)排放。
- 诺德(NORD)设计的小惯量电机便于变频运行控制,电机性能符合新的国际效能要求准则。
- 诺德(NORD)变频器确保高效运行、过程控制性能更好和发动机性能优化。
- 诺德(NORD)驱动设备维护保养操作简单,能有效减少用户设备的停机时间,从而有助于提高整个系统的效率和可用性。
可靠
避免内部物流系统因故障而停工是至关重要的。因此,性能可靠是诺德开发驱动方案时主要关注的因素。诺德的系统零部件之间良好的匹配,确保运行平稳。
- UNICASE一体铸造成型箱体可保证轴承和轴获得良好的定位安装。
- AUTOVET™确保无泄漏的结构设计。
- 高精度的齿轮使用可获得较小磨损量。
- 减速机比较坚固,工作时较安静,使用寿命较长。
- 诺德(NORD)变频器以电子方式保护驱动系统,并能使运行数据可视化。
久经考验
诺德(NORD)的电子控制式输送带驱动的可靠性和经济性在内部物流行业中已久经考验。这些系统将高度灵活性和分级全面的功能与操作简便性结合于一身。在安全要求提高的前提下,诺德(NORD)的驱动装置还能够确保较高的输送速度。
- 诺德(NORD)的电机一体化驱动系统由低重量、高效率的二级伞齿轮减速电机组成。
- 墙式安装或电机式安装变频器构成高效的驱动系统。
诺德(NORD)传动集团也提供必需的插接式电源插头和接口以及多种总线系统之间相应的软件。
内部物流解决方案 适用于最终用户
满足工业需求
实现节能
通过标准化减少产品型号种类
- 诺德(NORD)拥有丰富的减速电机和变频器选型设计经验,显著减少了型号种类。从而大大减少备件数量。
即插即用安装
- 采用可插拔系统和预设参数,只需几分钟就能完成安装和更换。
轻松维护和全球服务网络
- 诺德在98个以上国家/地区设有完善的服务网络。诺德(NORD)的模块化解决方案能够简化维护工作。
- 采用诺德(NORD)模块化系统,轻松完成单独更换。
总拥有成本 (TCO)
- 主要目标是通过全面考虑资本支出(CAPEX)和运营成本(OPEX)来降低TCO。
伞齿轮箱
- 高效的直交轴减速机
- 节省空间
- 外形美观
- 重量减少25%
- 50 – 660 Nm
- 0.12 – 9.2 kW
- 输出轴能够兼容竞争对手产品
LogiDrive
- 高效2级伞齿轮减速箱
- IE5+ PMSM永磁同步电机
- 电源快速接插件
- 增量编码器
- 预装电缆
- 过载能力高达300%
超高效IE5+同步电机实现节能
- 符合严格的能效规定要求
- 显著降低TCO
IE5+永磁同步电机
- IE5+同步电机使标准化得以实现,并提高了系统效率。
- 即使在部分负载和部分转速工况,IE5+电机依然保持 更高的效率。
NORDAC LINK 现场分布式系统
- 可插拔电源-布线少-调试快捷/安全-菊花链式
- 配备钥匙开关和手动启/停开关的本地控制
- 适用于维修工况的电源检修开关
- 板载可插拔传感器/执行器
- 板载STO(可选,可插拔)
- 设备、总线和I/O状态指示
- 节能功能
- 灵活选择所需功能,考虑客户个性化需求
- 内部制动电阻
- 以太网-现场总线模块
- 开关等设备无需额外机柜
- 壁挂式
诺德(NORD)传动集团针对物流行业定制的驱动解决方案
早在1981年,诺德(NORD)传动集团就开发出UNICASE一体成型箱体。
- 所有轴承座集成在单个箱体中;
- 一次性完工;
- 高输出扭矩;
- 高轴向和径向承载力;
- 高可靠性;
- 使用寿命长;
- 运行安静。
存储和取回作业设备
自动仓储系统提供很高的存储密度。因此,灵敏的堆垛机是完成快速存取货物的关键因素。为了达到良好的移动性,并实现入库或出库吞吐量,系统依赖于动力强劲且定位精确的驱动装置。
- 动力强劲;
- 便于维护保养;
- 定位精确;
- 高效节能。
AVG小车
AVG小车将货物从输送带转运到仓库内的指定地点。一旦运输车辆停靠在目的地并与堆垛机对齐,诺德(NORD)驱动设备就能确保货物精确定位,以便快速平稳地完成货物转移。
- 结构紧凑;
- 便于维护保养;
- 定位精确;
- 具有集成的PLC功能。
链式输送机
链式输送机主要用于运输重型货物和物流行业专用托盘和料箱的输送。无论是单链还是双链配置,诺德(NORD)传动集团提供久经市场验证的高使用寿命和可靠的驱动解决方案。
- 结构紧凑;
- 便于维护保养;
- 优化并减少选型种类;
- 高过载能力;
- 标准化。
滚筒式和带式输送机
滚筒式和皮带式输送机是用于运送轻型到中等重量包装货物的多功能运输系统。诺德(NORD)驱动器可被单独控制,以智能地调整轨道上的速度,准确、动态地控制货物运送的间隔和积放。
- 结构紧凑;
- 便于维护保养;
- 优化并减少选型种类;
- 高过载能力;
- 标准化。
转角转移装置
转角转移装置由滚筒输送段与链式输送段组成,以使货物运送实现90°的换向。通过提升或降低链条,链式输送机接收或转移货物。
- 结构紧凑;
- 便于维护保养;
- 高过载能力。

专门从事内部物流与机场服务,为满足 标准化减速电机 提供多种需求,想要了解详细信息吗? 点击这里获取更多信息