中外运敦豪快递集团(DHL)

联合诺德集团实现低碳环保型物流

诺德集团提供高效节能的驱动解决方案,支持国际物流巨头 DHL 实现低碳环保型物流。

DHL 计划到2050年将物流相关排放量降至零。为了实现这一目标, DHL 依靠并采用最先进技术和可持续发展的解决方案,例如科隆/波恩空港的物流中心。诺德集团供应800种高效、型号精简的 LogiDrive 驱动系统,确保节能、可靠和低维护的运作。所供驱动解决方案已按照 DHL 需求进行了特殊调整,实现了出色的能源平衡和成本效率。

客户概览

自2019年8月1日以来,科隆/波恩空港已作为新的航空货运枢纽成为 DHL 物流网络的一部分。中外运敦豪快递集团的 MHS 高级技术经理约克·巴尔梅斯(Jörg Balmes)解释了其中原因:“在科隆/波恩机场设立航空货运中心,我们目的在于提高运营效率和分拣能力,从而为我们的服务网络和客户提供更好的服务。”

位于科隆/波恩空港的 DHL 航空货运枢纽占地面积12000平方米,分拣能力为每小时10000个邮件。各种不同规格的包裹和邮寄物可每日不间断地通过400米长的主分拣机和200米长的高速分拣机接受分拣。总长2.5千米的输送装置由诺德驱动系统驱动,其中带速高达2米/秒,加速度高达5米/每二次方秒。

项目要求

中外运敦豪快递集团的目标:2050年前实现零排放

作为全球领先的物流公司, DHL 致力在可持续性发展方面起表率作用,并大量投资于低碳环保型物流解决方案。“DHL 期望在2050年前实现零排放。因此,能效问题对于我们而言属于最优先的课题。科隆/波恩空港在建筑上属于二氧化碳中性的机场,采用最新科技,例如采用冰库作为空调媒介。此外在传送带驱动电机方面,能效因素属于最主要的要求,再者低维护性也是重要要求之一。就此而言,我们对诺德集团提供的驱动电机非常满意”,约克·巴尔梅斯说。

应用方案

诺德 LogiDrive 驱动系统,高效节能且型号精简的系统解决方案

总共有800种 LogiDrive 驱动系统以及268种单独电机可适合各种应用,诸如弯道、传送带、并道、纵向道岔、伸缩式输送装置和提升装置等。LogiDrive 驱动装置具有效率高、加速爬坡快(高达5米/每二次方秒)、结构紧凑、维护成本最少化、使用寿命长等特点,确保 DHL 物流处理系统节能、安全和平稳地运行。

LogiDrive 属于节能型且便于维护的标准模块化系统,由电机、减速机和变频器组合而成,诺德集团的企业内部物流技术专家与集成商及其供应商密切合作,对此进行了调整和优化。对应科隆/波恩空港的物流处理中心,专门开发了由 IE4 永磁同步电机(额定功率:1.1-5.5千瓦)、两级伞齿轮减速机或同轴斜齿轮减速机与靠近电机式装设的 NORDAC LINK 变频器组合而成的驱动系统。由于并道应用场要求特别高的动力和速度,所以专门采用同轴斜齿轮减速机这种派生型。

同一来源的完整驱动解决方案

归功于即插即用技术,LogiDrive 驱动系统非常便于安装和维护。整个系统均为模块化结构,因此所有组件都可被单独维修和保养,从而可使维保和维修费用最小化。NORDAC LINK 变频器处的所有接合位都属于简便的插拔式连接,并专为 DHL 定制配置。共有十二个插头可用于传感器反馈信号和安全暂停。此外,变频器还配有维护开关和锁匙开关,便于实行调试运行。另外还具有基于以太网的集成总线系统。集成式 PROFINET 接口与一个紧凑型解决方案中所提其他组件的组合是2019年市面上的一种全新产品,也是当时诺德集团的独特卖点。

诺德集团还提供专用电缆以使驱动解决方案完整化。因此排除了可能的错误/故障源,并使设备启用简单化。LogiDrive 驱动的紧凑式设计节省空间,并且采用铝外壳使其重量变轻。归功于电机轴轴承区的单独优化使得工作噪音变低,从而确保科隆/波恩物流处理场地低噪音。基于所用电机的结构类型和与变频器搭配使用,相同的电机类型可在全球范围内通用。

部分负载范围内的最佳能耗特性

涉及电机:设计最大负荷为35千克/米,这是邮包行业的标准。然而,由于大多数包裹和邮寄物重量都比较轻,因此驱动装置主要在部分负载范围内工作。这也就是 LogiDrive 驱动解决方案发挥其独特优势的地方。归功于永磁同步电机技术(PMSM),电机高效率贯穿很大的转速和扭矩范围,因此即使在部分负载范围和部分转速范围也能提供最佳的能耗性能,这与传统异步传动技术相比具有明显优势。再结合 IE4 电机的300%过载能力(出色覆盖峰值负载),便仅需采用一种电机规格而非多种不同的电机规格。视变频器具体功率要求而定,可以采用不同的实际频率。这样,就可实现型号精简,另还有节省空间和成本的优点。

特殊的型号精简

随着派生型精简,运营商可以贯穿设备的整个使用寿命周期受益于运行优化以及在管理、服务和备件库存方面的显著节省成本。最终结果是总持有成本(TCO)保持很低。尽量精简派生型和简化相关的仓储和服务流程,对 DHL 具有决定性作用:“精简电机派生型对于我们非常重要,因为关乎备件储备和储存”,约克·巴尔梅斯说,并接着补充:“我们能够将正在运营的27种派生型减少到10种。这能大大简化我们的维修和维护工作。”

诺德驱动装置支持 DHL 实现低碳环保型物流

包裹分送中心的运营是能源密集型。高效节能的驱动系统,如诺德 LogiDrive,可显著降低能耗,减少二氧化碳排放量,从而为物流的可持续性发展和全球气候保护做出关键贡献。由于效率高,还实现了快速的投资回报(ROI)。2019年夏季,中外运敦豪快递集团(DHL)在科隆/波恩空港开始运营。从那时起,诺德驱动装置就运行平稳,所有人都非常满意,如同约克·巴尔梅斯评价的那样:“诺德驱动装置已在我们的物流处理中心连续运行三年,故障率非常低。与此相关的咨询服务和售后服务也使我们信服。诺德始终能在我方面临挑战时快速提供解决方案。”诺德集团从项目的首次询价直到安装试运行一直提供服务支持。

标准电机

异步电机

  • 性能: -
  • 国际认证全球适用
  • 能效等级: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC LINK - SK 155E - 电机软启动器

快速安装,无损启动

  • 功率范围:0.06 - 3.0 kW
  • 防护等级:IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

NORDAC LINK - SK 250E - 变频器

安装快捷,维护简便

  • 功率范围:0.37 - 7.5 kW
  • 防护等级:IP55,IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

标准同步电机

同步电机

  • 性能: 1.5 HP - 7.5 HP
  • 能效等级 IE4
  • 全球认证和批准

A6050 - 内部物流和仓储行业驱动解决方案


A6050 - 内部物流和仓储行业驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

更多信息可在这里找到。