为您的包裹物流提升效率!

凭借我们高效、可靠且智能的驱动解决方案,我们是确保您物流中心顺畅运行的合作伙伴。从高效率的IE5+减速电机到分布式变频器,我们的创新产品系列确保流程的顺畅。我们与您共同实施解决方案,匹配您的动态需求。

物流中心的驱动解决方案

包裹分拣物流中心(也称为包裹配送中心)在较短时间内分拣大量货物,并全自动准备将其转运至区域配送点。驱动技术尤为关键,它不仅确保顺畅运行,还在能效提升、效率提高和成本降低方面具有巨大潜力。

快速、可靠且经济的包裹分拣

通过我们全面的 总拥有成本(TCO) 方法、高水平的应用和开发专业知识、长期经验以及广泛的产品范围,我们为各种应用提供解决方案 - 从交叉带分拣机、垂直分拣机到滑靴分拣机和传送带。

我们的包裹分拣驱动解决方案确保高运行可靠性,同时减少停机时间、降低总拥有成本(TCO)并减少维护需求,从而保证物流中心内包裹的快速、可靠和经济运输。对于部分负载和部分速度范围,我们还提供基于 永磁同步电机技术(PMSM) 的高能效解决方案。作为系统供应商,我们当然提供包括插头和电缆在内的完整驱动包,安装和拆卸可在瞬间完成。

适用于包裹行业的驱动技术:

  • 单一来源的完整驱动解决方案
  • 采用分布式驱动技术的TCO优化系统
  • 能效与变体减少之间的良好平衡
  • 高运行可靠性,停机时间短
  • 紧凑、节省空间的设计
  • 高效率的IE4和IE5+同步电机
  • 集成PLC的智能变频器
  • 易于服务和使用的即插即用解决方案

高效率与高动态性

分拣机(如交叉带分拣机、垂直分拣机或滑靴分拣机)和进料系统(为分拣机提供进料的系统)确保物流中心内的各类包裹都能找到正确的路径。

分拣机需要持续运行且高效,而进料系统则注重精度和动态性。我们的IE5+同步电机技术为您提供高效率和高运行可靠性,并显著降低您的总拥有成本。另一个优势:得益于其低转动惯量,电机具有高动态启动和加速性能。还可选配集成编码器。

用于分拣机和进料系统的驱动系统:

  • 高效率、紧凑的IE5+驱动方案
  • 同步电机技术带来的高动态性
  • 多种编码器类型,适用于闭环模式

专注于可靠性

在输送技术领域,物流中心主要使用带式输送机。带式输送机能够经济地运输大量货物,长达数公里。连续不断的传送带同时作为负载悬挂和牵引的手段,传送带可以水平、倾斜或下降布置。

基于我们的模块化产品,我们实施TCO优化的驱动解决方案,满足重要的要求,即高运行可靠性、低维护需求和低能耗,从而显著降低您的运营成本。

降低传送带的成本:

  • 高传送速度带来高吞吐量
  • 可靠、低维护的驱动方案
  • 无编码器的同步电机

LogiDrive® 解决方案:邮政与包裹

为物流中心、包裹分发系统和包裹分拣系统提供系统解决方案

行业终端用户依赖‘绿色高效驱动技术’,长期目标是实现气候或二氧化碳中和。NORD LogiDrive® 概念正是解决方案。根据总拥有成本(TCO),减少变体数量、高效率减速电机和易于服务的变频器显著降低了您的成本。从能耗、备件库存和服务调用中受益。

了解更多关于 LogiDrive®

NORDBLOC.1 伞齿轮减速电机

  • 功率:0.12 kW–9.2 kW
  • 扭矩:50 Nm–660 Nm

DuoDrive

  • 功率:0.35 kW–3.0 kW
  • 高的系统效率
  • 紧凑的冲洗设计
  • 减少维护
  • 系统解决方案,简化调试和即插即用

NORD UNIVERSAL 电机

  • 功率:0.12 kW–45 kW
  • 防护等级:IP66
  • 能效等级 IE3
  • 全球认证

IE5+ 同步电机(TEFC)

  • 功率:0.35 kW–4.00 kW
  • 能效新高度:IE5+
  • 全球认证和认可
  • 紧凑设计
  • 在整个调节范围内保持高效率

NORDAC FLEX SK 200E 变频器

  • 功率范围:0.25 kW–22 kW
  • 防护等级:IP55, IP66
  • 壁挂或电机安装
  • 模块化结构带来较大灵活性

NORDAC LINK SK 250E 变频器

  • 功率范围:0.37 kW–7.5 kW
  • 防护等级:IP55, IP65
  • 壁挂安装
  • 全插拔能力,简化安装和维护
  • 为您的应用自由配置

减少排放的内部物流

DHL(德国)

到2050年,DHL希望将其物流相关排放降至零。为实现这一目标,国际运输服务提供商依赖NORD DRIVESYSTEMS的新技术和可持续解决方案。

案例

文档资料

A6050 - 内部物流和仓储行业驱动解决方案


A6050 - 内部物流和仓储行业驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0302 - 输送带驱动解决方案


AS0302 - 输送带驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

S9090 - 快速入门NORDAC ACCESS BT&NORDCON应用程序


S9090 - 快速入门NORDAC ACCESS BT&NORDCON应用程序
  • 下载 英语
文档资料详情

F3025 - 现场分布式系统


F3025 - 现场分布式系统
  • 下载 汉语
文档资料详情

F3020 - 分布式灵活型变频器,SK200E


F3020 - 分布式灵活型变频器,SK200E
  • 下载 汉语
文档资料详情

TI60-0004 - 超高效电机


TI60-0004 - 超高效电机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

CS0004 - CHRONOPOST案例分析-包裹物流驱动解决方案


CS0004 - CHRONOPOST案例分析-包裹物流驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

CS0021 - BSC Group案例分析-内部物流驱动解决方案


CS0021 - BSC Group案例分析-内部物流驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

提高您的效率和成本潜力

驱动技术是提高效率、经济性和可持续性的关键。我们为您的物流中心提供合适的解决方案和服务。我们的驱动系统经过优化,可实现资源节约,并帮助您降低总拥有成本(TCO)。通过我们的NORD ECO服务,您还可以详细了解系统或单个驱动的能耗。测量和分析揭示节能潜力,从而为您的邮政和包裹领域提供高效的驱动解决方案。

获取信息

以您的需求为驱动

NORD DRIVESYSTEMS在包裹行业拥有长期经验。我们了解您的需求,并乐意为您提供个性化建议。驱动设计、能效提升、变体减少、自动化和数字化 — 我们是您值得信赖的合作伙伴。

基于广泛的NORD模块化驱动系统,我们将与您共同找到合适的解决方案。我们在全球80多个国家设有分支机构,能够为您提供项目导向的建议、高可用性的驱动技术、短交货时间和快速服务。

联系我们

展会和活动

欢迎在专业展会上与我们见面,了解 NORD DRIVESYSTEMS 模块化系统的完整驱动解决方案。

国家   展会 城市 时间 展位
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31