Stros
用于施工升降机的定制驱动系统
在“莫斯科市”建设项目中,多座摩天大楼的建造使用了捷克制造商STROS的提升解决方案。在高度超过300 m的建筑物上,强大的诺德(NORD)驱动器可确保升降桥厢在任何天气条件下都可以安全地上下移动。

Stros
专注于客户
STROS Sedlcanské Strojírny公司是捷克最大的施工升降机制造商。该公司每周为世界多地的客户生产三个新升降系统,并根据要求提供维护服务。STROS产品组合包括人员和物料升降机,特殊和永久安装电梯,悬吊平台,工作平台以及定制工程项目。成熟可靠的NOV系列升降机的第一批产品最初于1960年代投入生产。建筑建造人员和物料升降机齿轮电机、斜齿轮减速电机、变频器机柜安装、逆变器。
专注于项目
在欧洲最大的城市,STROS施工升降机在“莫斯科市”项目中被用于建造八座高层建筑,其中包括高约340 m的水星城市大厦。诺德(NORD)解决方案采用三台电子控制伞齿轮电机作为该摩天大厦升降机的驱动系统:
- 升降高度:350 m
- 负载能力:2吨
- 额定速度:70 m/min

项目挑战
“莫斯科市”商业综合体为俄罗斯首都的天际线增添了许多地标高层建筑。例如,备受赞誉的水星城市大厦 (Mercury City Tower) 建筑项目,该大厦现已成为欧洲最高的建筑物,高达340 m。对于这样的高度,施工升降机必须能够快速升降并且承受高达20 m/s的风速。
摩天大厦–公司被委托为“莫斯科市”综合体的八座新建筑物提供施工升降设备。这家捷克公司制造的升降系统可承载高达3,200 kg的载荷,速度可达100 m/min。这些升降系统都配备了由STROS自主开发的独特安全装置。每当超出额定的安全下降速度时,就会触发该机械装置:输出轴上的齿轮会啮合一个小齿轮,从而逐渐停止升降桥厢。但是,为了完全避免这类紧急情况,诺德(NORD)设计的先进驱动解决方案可确保高度可靠的运行。
双重备份–如果升降机故障,整个施工现场都可能会陷入停滞。因此,升降机驱动解决方案必须采取一切可用措施以确保较高的可靠性。为了避免代价高昂的停机时间,诺德(NORD)为STROS升降设备提供的解决方案基于多达三个自主操作的齿轮减速电机。它们还配有智能变频器,可实现特别平稳的运动。

应用解决方案
“莫斯科市”项目中STROS施工升降机的驱动系统包括三个带外部制动电阻的斜齿伞齿轮电机。电机配备了可手动释放的电磁盘式制动器。诺德(NORD)的全面定制解决方案还配备了带升降功能的变频器,可控制全部三个电机。该智能控制器安装在控制柜内,可实现软启动和软停止,并确保较高的精度。
长期的全面合作 – 诺德(NORD)于1997年首次为STROS设计了可靠的定制驱动系统,并且在过去15年中一直是这家升降机制造商驱动解决方案的唯一来源。诺德(NORD)还支持STROS近期进军新市场领域的举动:除了施工升降机以外,捷克公司现在还专注制造建筑永久安装的施工电梯,例如发电厂的烟囱。所有这些系统也都配备了诺德(NORD)驱动器。
应用定制设计 – 除了标准齿轮电机外,STROS还提供完全按照要求组装的定制单元。例如,根据项目的不同,其中一些齿轮电机配置了加强轴承、使用特殊的齿轮箱体材料,或者符合ATEX和NEC标准。机柜安装变频器可选用不同的性能等级,并具有可扩展的功能。除了紧急疏散等功能外,可选功能还包括定位和安全功能 (如STO和SS1) ,可满足较高SIL 3的安全要求。
NORDAC PRO - SK 500E - 变频器
性能强大,功率范围广
标准电机
异步电机
更多信息请访问: