舞台驱动
Duisburg剧院
即使过去了几十年甚至几个世纪,这些戏剧、音乐会、歌剧仍然令众多观众着迷。随着舞台驱动技术的日趋完善,在2010/2011的演出季期间,Duisburg剧院在后台安装了新的电气设备。
起重机、连杆、其他行之有效的机械部件以及大多数已有的齿轮电机仍然在发挥着作用,但现在都由来业界专家UNICAN的新型系统进行控制。这种具有高度可靠性的舞台自动化系统符合SIL 3的要求,是一套完整的解决方案,包括HMI控制台、高性能软件、具有较为先进的轴控制器的定制机柜,机柜通过新型变频器连接到几十个驱动装置上。

戏剧、芭蕾、歌剧和音乐会都在Duisburg剧院的舞台上完美呈现。

专注于客户
行业专家Unican升降机、连杆和其他成熟的机械部件以及大多数现有的减速电机仍然在发挥着作用,但现在都由来自行业专家UNICAN的新系统进行控制。这种高可用性的舞台自动化系统符合SIL 3要求的一套完整解决方案,包括HMI控制台、高性能软件、具有先进轴控制器的定制机柜,这些机柜通过新型控制柜变频器连接到几十个驱动装置上。

项目挑战
安全第一 - 手动操作的聚光灯、帷幕和舞台设施在歌剧院和剧院中已经很少见了。如今复杂的自动化技术和众多驱动装置可确保在演出过程中将沉重的布景设施及时移动变换到相应的位置以变换舞台背景,确保聚光灯一次又一次的反复定位,确保音频和视频系统同步操作。位于德国Neuss的UNICAN公司是能够为所有类型的剧院舞台提供广泛的自动化操作和控制方案的少数厂家之一。OPENCUE软件方案为歌剧院、影剧院、国会中心及类似场地提供了一套具有固定或移动操作控制台的先进系统。HMI装置及其图像界面可便于操作人员访问和连续监测,显示舞台上下机械区域多达240台驱动装置的编程。歌剧院和影剧院里,在艺术家、技术人员甚至观众附近操作起重装置和其他机器是不可避免的,且往往要求提升或移动重物,从而进一步增加了潜在的风险。因此,为防止重大事故发生,必须采取强制性的安全措施。多数情况下,必须保证与安全相关的电气部件符合EN 61508标准,达到SIL3安全完整等级。
百余个现代化驱动装置 - Duisburg剧院的新型系统同样也要满足这些要求。总而言之,所谓的上部机械区域中的74台驱动装置(用于驱动舞台上方的钢索和链式起重机)和下部机械区域中6个裙房和斜坡需要的39台驱动器都必须是现代化设备。UNICAN公司为新型控制解决方案装备了3个操作控制台:2台具有22英寸的显示屏,另一台的显示屏为19英寸。显示屏可以竖直放置也可以平放在控制台上进行操作。显示屏采用触摸式输入设计,键盘则集成在铝制控制台中,具有各种不同的背光特殊键,此外还配有2个操纵杆和一个轨迹球。除了这些固定配备,UNICAN公司还提供一个12英寸触摸屏的手持式HMI装置。然而系统安装时为百余个驱动装置安装定制机柜是该系统较大的安装任务,每个机柜装备了一台UNICAN ICU系列轴控制计算机。这些智能电子装置可以连接任何类型的驱动装置,因此可用于控制液压、气动以及电动解决方案。控制器采用双CAN接口,支持CANopen,配备了2个输入端,分别用于SSI编码器和集成的急停继电器。UNICAN的轴控制计算机是符合SIL 3等级应用要求的双通道型号产品。
应用解决方案
可靠的控制柜变频器 - Duisburg剧院中的轴控制计算机控制电机。为此,百余台机柜每台都配备了一台诺德(NORD)传动集团的SK535-控制柜变频器。舞台驱动技术需要可靠的电力电子设备,且能够与UNICAN公司广泛的系统解决方案中的安全理念完全契合,同时还要具备合适的功能与令人信服的性价比。诺德公司目前的一系列的安装控制柜变频器正好可以满足这一需求。
诺德(NORD)传动公司
SK 500E系列
所有的控制柜变频器都具有集成的制动管理、1个斩波器、一个线路滤波器以及无传感器的电流矢量控制功能。即使是基本型号也配有5路可配置的控制输入、两路模拟输入,一路模拟输出,两路继电器输出,可提供多种连接选项。Duisburg剧院选用的
SK 500E系列
5和6型号的控制柜变频器具有11KW和22KW的性能,目前其额定输出高达37 kW。除上述基本功能外,此类型号的产品还具有2路数字输入和2路输出通道以及用于转速和转矩控制的TTL输入。此外SK 535E型号产品支持“安全停止”功能,符合EN 954-1和EN 13849-1标准(满足安全等级高达4级,停止等级0和1级),并带有一个机载CANopen接口。产品交付时还附送一个具有强大定位控制功能的POSICON模块。此外,SK 535E变频器中的控制卡可由单独的24V电源供电,这样即使主电源关闭,操作人员仍可访问参数和总线界面,此项功能不仅提高了在线可用性,而且还可用于特殊情况,如电梯紧急疏散。
结语 - 用新的自动化技术控制上下机械区域中的百余个驱动器,Duisburg剧院已经装备了一套完全符合SIL 3安全要求的系统解决方案,使操作和在触摸屏操作控制台上的完整的性能编程变得十分简便。为舞台驱动技术定制的大量机柜是电气设备的核心部件,可通过新型控制柜变频器在部分现代化电机和较为先进的控制系统之间建立安全连接。
诺德(NORD)传动集团
同一来源高效、可靠、经久考验的舞台行业驱动解决方案
高效:
诺德(NORD)驱动解决方案较为环保,符合相关的国家和国际节能标准。
- 重量轻的铝制结构
- 诺德(NORD)电机能够满足较多需求包括IE3和IE4电机
- 智能的诺德(NORD)控制柜变频器具有适合部分负荷运行的节能型减磁功能
可靠:
从小齿轮到电路板,诺德(NORD)一体化设备零部件均自主生产,确保较高的可靠性、较长的运行时间和使用寿命以及较低的总运行成本。大量的选型附件可以满足舞台装置的要求。
- 可防止过热的温度传感器
- 防护等级IP66或IP69K
- 不锈钢制成的轴和配件;金属制成的风扇叶轮;无风扇设计
- 防潮湿:防潮,防锈(灰尘和铁锈),多层涂漆
经久考验:
- 诺德(NORD)传动集团的低噪音产品和技术,已应用于:
- 德国柏林的弗里德里希宫
- 德国比勒菲尔德音乐剧院
- 捷克布拉格剧院
- 俄罗斯Alexandrinsky剧院和圣彼得堡Marlinsky ll歌剧院
- 中国北京国家大剧院
- 韩国首尔的Coex艺术中心
- 芬兰Oasis邮轮上的欧泊剧院
诺德(NORD)传动集团舞台行业驱动解决方案
诺德(NORD)驱动解决方案针对无干扰的戏剧欣赏
多功能厅、剧院和歌剧院的舞台系统需要安全、可靠和安全的驱动技术。帷幕、领奖台、回转台、升降台或滑动台和舞台上层结构必须在观众不注意的情况下进入正确位置,并且不会危及演员和舞台工作人员。
这里以及出现转向机电驱动技术的发展趋势,因为他比相对复杂且维护费用高的液压驱动装置更合适,尤其是在空间受到限制的时候。作为结构紧凑且价格较低的驱动解决方案,它们实现了自身价值特别是在舞台的升降载荷方面。
诺德(NORD)传动集团的机电驱动装置易于安装、使用和维护。另外在噪音水平方面,它们也具有优异的水平。得益于诺德(NORD)高响应的控制柜变频器,驱动装置可以灵活地进行单独或成组控制。
诺德(NORD)传动集团能够满足舞台技术的特殊要求:
- 减速(NORD)电机的转矩高达282,000Nm,用于驱动剧院的上/下机械结构。
- 减速(NORD)减速电机符合DIN 56950和BGV C1的高要求。对于站在驱动装置附件的人员,可以保证高水平的工作安全。
- 减速(NORD)电机配有双制动器,因为它们持续在悬挂的负载(例如舞台装饰或灯光)下面工作。
- 提升机上使用的减速器是按两倍的负载来设计的。
诺德(NORD)传动集团是舞台行业驱动解决方案的供应商之一:
- 全面的应用知识和技术支持;
- 同一来源的完整驱动解决方案;
- 面向全球提供全面服务;
- 在世界各地的剧院和歌剧院已安装了不计其数的驱动装置;
- 全面的、多样化的高品质产品系列;
- 产品可靠,性价比高,使用寿命长。
更多信息请访问: