NORDBLOC.1® čelné elektroprevodovky

Inovatívny pracant

  • Výkon: 0.16 HP - 50 HP
  • Krútiaci moment: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Veľkosti: 13

Čelná prevodovka NORDBLOC.1 s hladkým povrchom je inovatívne riešenie pohonu pre všetky aplikácie, pri ktorých sa mimoriadne dbá na čistotu. Tieto inovatívne a patentované prevodovky vychádzajú bez montážnych otvorov. Zvyšuje to stabilitu produktu a súčasne sa dosahuje hladší povrch, na ktorom sa nemôžu zhromažďovať kvapaliny ani tuhé látky.

  • Prevodovky s plným hriadeľom
  • Pätkové a prírubové vyhotovenie
  • Koaxiálna prevodovka

  • Vysoko účinné, preto s nízkymi prevádzkovými nákladmi
  • Vyhotovenie s hliníkovým krytom ponúka nízku hmotnosť
  • vyhotovenie krytu zo sivej liatiny ponúka výhodu robustnosti
  • Inovatívna konštrukcia
  • vysoká axiálna a radiálna zaťažiteľnosť ponúka bezpečnú prevádzku
  • tichý chod
  • širší rozsah otáčok
  • špecifické vyhotovenia pre rôzne aplikácie
  • vysoké hnacie krútiace momenty

G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metric


G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metric
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B1000 - Prevodovky


B1000 - Prevodovky
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B2000 - Návod na obsluhu a údržbu


B2000 - Návod na obsluhu a údržbu
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B1000 - Prevodovky


B1000 - Prevodovky
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B2000 - Návod na obsluhu a údržbu


B2000 - Návod na obsluhu a údržbu
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6065 - Tyre industry


A6065 - Tyre industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0011 - Torresol Energy


CS0011 - Torresol Energy
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0013_ZOTTER - Case Study ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Case Study ZOTTER
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0031 - DTS2


CS0031 - DTS2
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

DS1012 - NORDBLOC.1 D.A.P.


DS1012 - NORDBLOC.1 D.A.P.
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors


F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

I8160 - Image brožúra - Predstavenie spoločnosti NORD


I8160 - Image brožúra - Predstavenie spoločnosti NORD
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible International


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible International
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1011 - Helical gear units


PL1011 - Helical gear units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C411000 - ATEX - 2D_2G


C411000 - ATEX - 2D_2G
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov