![](../../../media/images/img-content/campaign/our_solution_your_success_heromotive_highresolution1920x1152-10.gif)
OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.
NORD, her zaman güçlü bir müşteri odaklılık ve sorun çözme zihniyetiyle eşdeğer kabul edilir. Güvenilir bir iş ortağı olarak, müşterilerimizi başarıya giden yolda sağlam ve verimli tahrik sistemleri, sektöre özel çözümler, uzman danışmanlık ve dünya genelinde servis ile destekliyoruz. Marka taahhüdü bu anlama geliyor: Our Solution. Your Success.
100'den fazla sektörün önde gelen şirketleri çözümlerimize güveniyor. Kapsamlı ürün modülleri ve sektör uzmanlığı, her uygulama için optimum çözümü sunmamıza olanak sağlıyor.
Ultra-modern büyük ölçekli biyometan tesisi için sağlam endüstriyel tip redüktörler
Almanya | Enerji | Karıştırma
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8amrTMNpNmM/maxresdefault.jpg)
Proje gereklilikleri
Avrupa'nın en büyük biyometan tesisi, şu anda Aşağı Saksonya'da Friesoythe yakınlarındaki kıyı kanalı üzerinde inşa ediliyor. Münsterli yatırımcı REVIS, her yıl bölgedeki bir milyon ton gübre ve çamuru 40 fermanterde işlemeyi ve gaz şebekesine beslenecek ya da LNG olarak sıvılaştırılacak biyometan üretmek için kullanmayı planlıyor. Warburg'dan PRG Präzisions-Rührer GmbH, bu amaçla karıştırıcıları tedarik ediyor.
Uygulama çözümü
PRG'nin karıştırıcıları, maksimum yük kapasitesi için tasarlanmış olan NORD'un MAXXDRIVE serisinden özelleştirilmiş endüstriyel tipi redüktörleri kullanıyor. NORD, tahrik tarafında SAFOMI IEC adaptörü (Sealless Adapter for Mixers - Karıştırıcılar için contasız adaptör) ile daha da fazla işletme güvenliği sağlıyor. Kompakt, basit yapılı adaptör, karıştırıcı tahrikleri için özel olarak geliştirildi ve standart bir IEC adaptörü ile bir yağ genleşme haznesinin fonksiyonlarını tek bir parçada birleştiriyor.
Tahriklerin güvenilirliği, yeni tesiste önemli bir rol oynuyor. Çünkü tanklarla birlikte tahrikler günün her saati tüm hava koşullarına maruz kalıyor ve yılın 365 günü sorunsuz çalışmaları gerekli. NORD'un çözümleri ile ilk yağ değişimi 20.000 çalışma saatine çıkarılabiliyor ve bu da iki yıllık bir çalışma süresine karşılık geliyor.
Yüksek verimli tahrik sistemleri ile iklim dostu lojistik
Almanya | Posta ve parsel / havalimanı | Konveyör sistemleri
![title alt](https://img.youtube.com/vi/IkodGXaRasI/maxresdefault.jpg)
Proje gereklilikleri
DHL, lojistik kaynaklı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirecek. Uluslar arası taşıma hizmetleri sağlayıcısı, bu hedefe ulaşmak için, Köln/Bonn hava alanındaki lojistik merkezinde olduğu gibi en modern teknolojiler ve sürdürülebilir çözümler kullanıyor. DHL - Hub'ı, 12.000 m2'lik bir kapalı alana yayılıyor ve saatte 10.000 gönderilik bir tasnif kapasitesine sahip.
Uygulama çözümü
Toplam 800 LogiDrive tahrik sistemi ve 268 Solo motor, NORD tarafından Köln/Bonn Havalimanı'ndaki merkezde kavisli raylar, konveyör bantları, birleştiriciler/besleyiciler, dikey makaslar, teleskopik konveyörler ve kaldırıcılar gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. LogiDrive; motor, redüktör ve frekans invertöründen oluşan enerji tasarruflu, servis dostu ve standartlaştırılmış modüler bir sistemdir. Lojistik merkezi için bir IE4 sabit mıknatıslı senkron motor, iki kademeli bir konik dişli redüktör veya bir helisel redüktör ve motora yakın monte edilen bir NORDAC LINK frekans invertöründen oluşan bir kombinasyon seçildi.
DHL, 2050'ye kadar emisyonsuz olmak istiyor. Enerji verimlilik konusu bizim için en yüksek önceliğe sahip. Köln/Bonn binası CO2 nötrdür ve örnek olarak ısıtma ve soğutma için kullanılan buz akümülatörleri gibi en yeni teknolojiye sahip. Konveyör bantlarında kullanılan tahriklerde de enerji verimliliği, düşük bakım aralıkları gibi en önemli talepti. NORD bunu bize sağlayabildi ve NORD tahriklerinden çok memnunuz.
Uzaktan bakım dahil - PET doldurma hattı için akıllı tahrikler
Almanya | Yiyecek ve içecek| Doldurma sistemleri
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8FhgnCA2LGk/maxresdefault.jpg)
Proje gereklilikleri
Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost, Brandenburg, Jüterbog'da yüksek kaliteli, uzun ömürlü gıdaların hassas bir şekilde geliştirilmesi ve hazırlanması konusunda uzmanlaşmıştır. Jütro, 2021 yılında NORD DRIVESYSTEMS ve diğer iş ortaklarıyla birlikte tek vardiyada yaklaşık 70.000 şişe üretebilen yeni bir PET doldurma sistemi kurdu. Yeterince kalifiye personel bulmak giderek zorlaştığı için, en başından itibaren otomasyonu ve verimi en üst düzeye çıkarmak planlanmıştı.
Uygulama çözümü
NORDAC PRO SK 550 P frekans invertörleri ve NORD'un motorlu redüktörleri, yeni PET doldurma sisteminin arkasındaki itici güçtür. Uzaktan kontrol desteği ile 0,25 ila 1,5 kW çıkışlı frekans invertörlerinin bakımını yapabilmek için, Ethernet bağlantılı makine invertörleri donanımında kullanılıyor. Bu sayede, çeşitli sistem bileşenlerinin tedarikçilerinin online bakım yoluyla sistemi tamamen denetleme, hataları kontrol etme ve sistem bileşenleri için NORD frekans invertörlerinden gelen tüm verileri analiz etme olanağına sahip. Projede kullanılan frekans invertörlerinin bir diğer avantajı da tahriklerin hızlarını sabit tutan vektör kontrolüdür.
Düşüncelerimizin merkezinde otomasyon yer alıyor, çünkü sistemlerimizin sürekli üretim yapabilmesi bizim için son derece önemli. Bu nedenle, başta tahrikler olmak üzere tüm teknoloji iyi dengelenmeli ve aynı derecede önemli bir özellik olan, yüksek düzeyde stabiliteye sahip olmalıdır. NORD'un servisi şu ana kadar bizi ikna etti - kesinlikle yetkin ve kusursuz. Çok iyi bir şekilde uygulayabildiğimiz net, pragmatik ve hızlı çözüm önerileri, çok hoşumuza gitti.
Endüstriyel tip redüktörler, köprü vinçlerin güvenli olmasını sağlıyor
Polonya | Vinç ve kargo | Köprü vinçler
![title alt](https://img.youtube.com/vi/mOgMrvUGcOc/maxresdefault.jpg)
Proje gereklilikleri
Polonyalı üretici PROTEA, birçok endüstriyel sektörde kullanılan kaldırma sistemleri konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, şu anda biyogaz üretiminde saman balyalarını taşımak için kullanılacak yeni bir köprü vinç geliştiriyor. Bu vinç, iki bağımsız paletli vinci temel alıyor.
Uygulama çözümü
PROTEA, köprü vinçler için NORD'un MAXXDRIVE endüstriyel tip redüktörlerine güveniyor. Kaldırma düzeneği için 18,5 kW gücünde sağlam bir MAXXDRIVE XD kullanılıyor. Bu yeni helisel redüktörler, kanıtlanmış blok gövde prensibine dayanıyor ve harici yükler için özel olarak optimize edildi. Gövde, redüktör kademelerinin uzatılmış düzeni sayesinde, U şeklinde bir tahrik montajına olanak sağlayan geniş bir eksen mesafesine sahiptir. Bu sayede, özellikle kaldırma düzeni tahriklerinde halat tamburu ve motor sorunsuz şekilde aynı redüktör tarafına yerleştirilebilir. Vinç ve arabanın tahrikleri de 0,55 ve 11 kW çıkışlı MAXXDRIVE endüstriyel tip redüktörleri temel alıyor.
Tek parçalı UNICASE gövde, yüksek dayanıklılık ve düşük bakım maliyetlerini garanti ediyor. Çift contalar, kaçak olmadan sorunsuz çalışma sağlıyor. Şirket uzun yıllardır birlikte çalıştığımız güvenilir bir ortak olduğu için NORD bileşenlerini seçtik. Teslim edilen ürünler en yüksek kalitede ve dünya genelinde tanınıyor.
Sektör uzmanlarımızla iletişime geçin