Haberler –
NORD'dan Yeni Frekans İnverterleri
NORDAC PRO SK 500P ile NORD DRIVESYSTEMS tasarım harikası pano tipi frekans inverterlerini en üst düzey işlevselliği ve bağlanabilirliği, modülerlikle birleştirerek sunmaktadır. İnverterler, etkileyici pek çok haberleşme ve endüstriyel ağ sistemi için ara yüz ve yenilikçi özellikle birlikte pek çok eklenti olanağı içermektedir.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46540.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46540.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46540.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46540.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46540.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46540.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46540.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-03-18
Yeni modüler NORDAC PRO ailesinden frekans invertleri tak-çalıştır kumanda ile güvenlik ve opsiyonel modül eklentileri ile özellikleri arttırılabilir. Kullanıcılar ayrıca kitap boyutunda kompakt tasarımdan faydalanabilmektedirler. İnce tasarım kumanda panolarında yerden tasarruf sağlar ve yan yana montaj imkanı sağlar. Frekans inverterleri 0,25 ile 5,5 kW güç aralığında mevcuttur. Standart CANopen ara yüzünün yanı sıra, Endüstriyel Ethernet için çoklu çipi sayesinde tek ara yüzden pek çok gerçek zamanlı Ethernet standartlarının haberleşmesini sağlar. Gerek ProfiNET IP POWERLINK ya da EtherCAT olsun, gerekli protokol parametreleri rahatlıkla ayarlanabilir. Cihazlar ayrıca dışarıdan bir güç beslemesi (kutu ile programlama) USB girişi ile ayarlanabilmektedir. Parametreleri kaydetme ve aktarım için SD Kart yuvası da yeni bir özellik olarak sunulmuştur.
Her uygulama için mükemmel
Kumanda panoları montajları için NORD’un yeni çözümü, hem makine işlevli inverter (SK 500P) ve uygulama işlevli inverter (SK 530P ve SK550P). Tam kapsamlı ve donanımlı uygulama invertlerinden farklı olarak, makine invertleri ekonomik yönde iyileştirilmiştir. Ara yüzleri azaltılmış olsa da dahili PLC, kapalı çevrim kontrol ve pozisyonlama gibi zorlu uygulamaları gerçekleştirebilmektedir. SK 530P’de ayrıca SD yuvası, USB arayüzü, enkoder arayüz ve opsiyonel SK CU5 modülü sayesinde daha da fazla opsiyon sunar. Diğer yandan, SK 550P Endüstriyel Ethernet ile kontrol sistemlerine bağlantı için ilk tercihtir.