Haberler –
MAXXDRIVE® endüstriyel redüktörler – NORD’un en güçlüsü
Tüm ürün yelpazesi içinde MAXXDRIVE® paralel ve konik redüktör üniteleri ile NORD DRIVESYSTEMS 11 gövdede 15 ila 282 kNm aralığında yüksek tork çıkışı sunmaktadır. Kendini kanıtlamış bu seriye ek olarak, NORD DRIVESYSTEMS termal olarak optimize edilmiş tasarımı ile yeni MAXXDRIVE® XT serisini 15 ila 75 kNm tork aralığında 7 farklı gövde ile sunmaktadır. Kapsamlı aksesuar ve opsiyonları ile birliktemodüler sistemler, konveyör ya da karıştırıcı uygulamaları gibi ağır hizmet tipi uygulamaların mükemmel biçimde tasarlanmasına imkan sağlar.
Brampton, ON, 2021-07-26
"MAXXDRIVE® Endüstriyel redüktörler üniteleri, yüksek tork ve güç gereksinimlerinde kullanılmaktadır. Uygun aksesuarlarla birlikte, MAXXDRIVE® ürün yelpazesinden teknik ve ekonomik olarak her müşterinin projesi için çözüm yaratır. MAXXDRIVE® Endüstriyel redüktör ünitelerinin geniş konfigürasyon ve montaj opsiyonları sayesinde standart çözümlerin yanı sıra prosese-özel çözümler de sunmaktadır. Motor, redüktör, kaplin ve fren sisteminin bütünü özel olarak tasarlanmış, montaja hazır olarak hareketli motor şasesi ya da sabit şase ile monte edilebilir. Ya da alternatif olarak, motor bağlantısı IEC/NEMA adaptörü ile yapılabilir.
Flanşlar ve çıkış millerindeki geniş çeşitlilik yelpazesi sayesinde müşterinin uygulamasına uyum en iyi şekilde sağlanır. Tüm NORD endüstriyel redüktör ünitelerinin mekanik ve termal dizaynı her zaman uygulamanın mevcut çalışma bilgilerine ve montaj sahasındaki ortam koşullarına dayalıdır. Böylece, MAXXDRIVE® ürün portfoyü, güvenilirlik ve uzun servis ömrü gereksinimleri ni gerçekleştirecek azami farklılık sağlayan tahrik sistemini oluşturur.
Eğer talebinizi mevcut modüler sistem ile uyuşmuyorsa, NORD temsilcinize danışmaktan çekinmeyin. Bizim amacımız doğru çözümü sizinle geliştirmektir. Kısa çözüm-sunma işlemi ve üretimimizin geniş kapsamı sayesinde, farklı taleplerinize hızlı cevap verebiliriz.
"