Bộ truyền động trục vít - bánh vít BLOCK

Êm ái và đầy sức mạnh

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 20 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Kích thước: 6

MỚI: Về cơ bản, chúng tôi đã thiết kế lại Bộ truyền động trục vít - bánh vít dùng bánh răng trụ hai cấp SK 02040. SK 02040.1 mới được làm bằng nhôm có độ bền cao thay thế cho sản phẩm trước đó. Vỏ bộ truyền động được chế tạo từ nhôm đúc áp lực đảm bảo độ bền và độ cứng vững cao nhất trong khi trọng lượng lại thấp. SK 02040.1 có dải công suất từ 0,12 đến 1,10 kW và mô-men xoắn lên đến 100 Nm. Dải tỷ số truyền rộng (từ 5,37:1 đến 330:1) cho phép thích ứng tối ưu với các nhu cầu tương ứng của khách hàng. Động cơ có thể được lắp trực tiếp mà không cần khớp nối hoặc lắp thông qua một bộ tiếp hợp (IEC hoặc NEMA).

  • Bộ truyền động trục rỗng và trục đặc
  • Phiên bản động cơ lắp treo, động cơ có mặt bích và động cơ có chân đế
  • Bộ truyền động góc

  • vận hành êm và không gây tiếng ồn
  • khả năng chịu quá tải cao
  • thiết kế mạnh mẽ cho tuổi thọ dài và dễ bảo dưỡng
  • khả năng chịu tải hướng trục và hướng tâm cao nên vận hành tin cậy
  • Phiên bản vỏ bằng gang xám có ưu thế về độ bền
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25


A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

DS1120 - UNICASE worm gear motor


DS1120 - UNICASE worm gear motor
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

I8160 - International


I8160 - International
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible International


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible International
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1030 - Danh sách phụ tùng - UNICASE Hộp bánh răng trục vít xoắn


PL1030 - Danh sách phụ tùng - UNICASE Hộp bánh răng trục vít xoắn
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục


PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020007_2620 - Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation


C020007_2620 - Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia


C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020019_RU - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_RU - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C411000 - ATEX - 2D_2G


C411000 - ATEX - 2D_2G
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 1 and 2 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 1 and 2 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu