Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI

Không gây tiếng ồn và trơn tru

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Kích thước: 5

Bộ truyền động trục vít - bánh vít SMI cung cấp hiệu suất năng lượng cao và cũng cực kỳ nhỏ gọn. Chúng được đặc trưng bởi một truyền động mô-men xoắn không gây tiếng ồn Do kết cấu đơn giản nhưng hiệu quả nên có những ưu điểm nổi trội so với các kiểu dáng thiết kế bộ truyền động khác. Bộ truyền động trục vít - bánh vít SMI có các phiên bản sau: bề mặt nhẵn, bề mặt kín.

  • Bộ truyền động trục rỗng và trục đặc
  • Phiên bản động cơ lắp treo, động cơ có mặt bích và động cơ có chân đế
  • Bộ truyền động góc

  • khả năng chịu quá tải cao
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng
  • vận hành êm ái và không gây tiếng ồn
  • Phiên bản vỏ bằng nhôm có trọng lượng nhẹ
  • dạng mô-đun, linh hoạt và do đó công dụng đa năng
  • Bề mặt vỏ nhẵn dùng cho các ứng dụng rửa được
  • có các thiết kế riêng cho từng ứng dụng

G1035 - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metrisch hệ mét


G1035 - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metrisch hệ mét
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25


A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0023 - DOPPELMAYR


CS0023 - DOPPELMAYR
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors


F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

I8160 - International


I8160 - International
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục


PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu