MỚI

DuoDrive

Hai trong một.

  • Công suất: 0,35 - 3,0 kW
  • Hiệu suất của hệ thống cực cao
  • Kết cấu nhỏ gọn trong thiết kế rửa được
  • Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng
  • Giải pháp hệ thống cho việc đưa vào vận hành dễ dàng và cắm & chạy

DuoDrive là một khái niệm động cơ có hộp giảm tốc tích hợp mang tính cách mạng trong thiết kế rửa được hợp vệ sinh. Nó kết hợp với động cơ IE5+ hiệu suất cao cùng với một bộ truyền động bánh răng trụ một cấp nằm trong cùng một vỏ. Với hiệu suất của hệ thống tối ưu, mật độ công suất cao và lượng phát thải tiếng ồn rất thấp, nó đặc biệt thích hợp cho người sử dụng trong các lĩnh vực giao vận nội bộ, ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Cùng với việc đưa vào vận hành dễ dàng thông qua việc cắm và chạy, điều này dẫn đến giảm đáng kể tổng chi phí sở hữu (TCO) so với các hệ thống truyền động khác.

Khả dụng từ mùa hè năm 2021.

  • Giải pháp cắm & chạy để đưa vào vận hành nhanh chóng
  • Thiết kế dễ vệ sinh
  • Các tùy chọn lắp ghép linh hoạt: Mặt bích B5, mặt bích B14

  • Không gian lắp đặt nhỏ gọn và do đó tiết kiệm không gian
  • Mật độ công suất cao
  • Êm ái do phát thải tiếng ồn rất thấp
  • Ít các chi tiết máy hao mòn làm giảm chi phí bảo dưỡng

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox


G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200


C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu