Bộ truyền động bánh răng côn răng xoắn MAXXDRIVE® XC

Bộ truyền động công nghiệp

  • Hiệu suất: 2.0 - 2,850 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 và 4 cấp truyền động
  • Vỏ nguyên khối được chế tạo chính xác, khả năng chịu tải cao
  • Thiết kế mô-đun & linh hoạt để thích ứng tối ưu với ứng dụng của bạn
  • Độ ồn khi vận hành thấp
Kích thước: 11
Vị trí lắp đặt: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Tỷ lệ: 12.5:1 - 30,000:1

Bộ truyền động công nghiệp MAXXDRIVE® XC với thiết kế bánh răng côn răng xoắn được sản xuất với mọi kích cỡ theo nguyên lý vỏ liền khối đã được kiểm chứng. Với các tùy chọn gioăng khác nhau, các bộ truyền động công nghiệp có thể thích ứng với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Các tùy chọn làm mát và làm nóng cho phép quản lý nhiệt độ linh hoạt, cho phép sử dụng ngay cả trong các điều kiện môi trường có nhiều biến động và kéo dài tuổi thọ của chất bôi trơn. Các vòng bi và khoảng cách trục lớn giúp tăng khả năng chịu tải và tuổi thọ của các bộ phận. Chúng tôi cung cấp thời gian giao hàng và thời gian lên cấu hình nhanh chóng. Điều này có thể thực hiện được nhờ vào kiến thức sâu rộng của các chuyên gia của chúng tôi về các yêu cầu cụ thể của từng ứng dụng và kho hàng dự trữ tối ưu

  • Các ổ trục khác nhau của trục đầu ra để thích ứng tối ưu với ứng dụng
  • Các tùy chọn làm mát hiệu quả có sẵn
  • Các tùy chọn lắp đặt động cơ đa dạng nhất
  • Có thể cung cấp các hệ thống hoàn chỉnh lắp sẵn cùng với ly hợp, phanh, bộ điều khiển, v.v.
  • Cơ cấu chống quay ngược dạng mô-đun lắp kèm cho phép dễ dàng tiếp cận

  • Độ kín tối ưu cho phép sử dụng trong thời gian dài mà không bị rò rỉ
  • Phát thải tiếng ồn thấp nhờ các bánh răng côn có độ chính xác cao
  • Làm mát hiệu quả bằng gió thông qua các quạt tản nhiệt và gân dẫn hướng dòng không khí đã được tối ưu hóa.
  • Khả năng chịu mô-men xoắn cao
  • Tăng tuổi thọ chất bôi trơn sẽ làm giảm thiểu chi phí bảo dưỡng
  • Thiết kế đối xứng
  • Có thể lắp đối xứng và vị trí lắp đặt nghiêng
  • Tích hợp tối ưu vào ứng dụng của khách hàng thông qua 6 vị trí có thể lắp ráp được
  • Có thể điều chỉnh các trục đầu vào và đầu ra theo các kích thước của khách hàng
  • Độ tin cậy cao
  • Tuổi thọ cao
  • Độ chính xác cao

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 25


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1050 - Bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 10


G1050 - Bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 10
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE


B1050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp chống cháy nổ MAXXDRIVE


B2050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp chống cháy nổ MAXXDRIVE
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE


B1050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp chống cháy nổ MAXXDRIVE


B2050 - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp chống cháy nổ MAXXDRIVE
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1050 - Bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 10


G1050 - Bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 10
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25


A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application


AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

ATEX_60991602 - ATEX Information Manual


ATEX_60991602 - ATEX Information Manual
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0005 - Case Study Ekato


CS0005 - Case Study Ekato
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0018 - Case Study SMS group


CS0018 - Case Study SMS group
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0032 - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


CS0032 - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA


CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production


CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 25


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp MAXXDRIVE – Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050 - Options - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - Options - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Danh sách phụ tùng – Hộp bánh răng gắn trục xoắn UNICASE + NORDBLOC
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu