MỚI

Bộ truyền động trục vít - bánh vít BLOCK

Êm ái và đầy sức mạnh

  • Công suất: 0,12 kW – 15 kW
  • Mô-men xoắn: 93 Nm – 3.058 Nm

Mô-men xoắn lớn hơn với cùng kích thước. Mô-men xoắn tối đa của bộ truyền động trục vít - bánh vít BLOCK đã được tăng cường. Điều này trở nên khả thi mà không làm thay đổi kích thước bên ngoài hay kích thước lắp ráp của bộ truyền động. Do đó, đội ngũ phát triển của NORD đã thành công trong việc mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng đồng thời vẫn duy trì các bộ truyền động như một giải pháp truyền động tin cậy và hiệu quả về mặt kinh tế.

Phiên bản sản phẩm

  • Bộ truyền động trục rỗng và trục đặc
  • Phiên bản động cơ lắp treo, động cơ có mặt bích và động cơ có chân đế
  • Bộ truyền động góc

Đặc tính sản phẩm

  • vận hành êm và không gây tiếng ồn
  • khả năng chịu quá tải cao
  • thiết kế mạnh mẽ cho tuổi thọ dài và dễ bảo dưỡng
  • khả năng chịu tải hướng trục và hướng tâm cao nên vận hành tin cậy
  • Phiên bản vỏ bằng gang xám có ưu thế về độ bền
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng