Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI

Không gây tiếng ồn và trơn tru

  • Công suất: 0,12 kW – 4,00 kW
  • Mô-men xoắn: 21 Nm – 427 Nm
  • Thiết kế rửa được dễ vệ sinh với lớp hoàn thiện bề mặt NXD tupH

Bộ truyền động trục vít - bánh vít SMI cung cấp hiệu suất năng lượng cao và cũng cực kỳ nhỏ gọn. Chúng được đặc trưng bởi một truyền động mô-men xoắn không gây tiếng ồn Do kết cấu đơn giản nhưng hiệu quả nên có những ưu điểm nổi trội so với các kiểu dáng thiết kế bộ truyền động khác. Bộ truyền động trục vít - bánh vít SMI có các phiên bản sau: bề mặt nhẵn, bề mặt kín.

Phiên bản sản phẩm

  • Bộ truyền động trục rỗng và trục đặc
  • Phiên bản động cơ lắp treo, động cơ có mặt bích và động cơ có chân đế
  • Bộ truyền động góc

Đặc tính sản phẩm

  • Khả năng chịu quá tải cao
  • Chạy nhẹ nhàng và êm ái
  • Phiên bản vỏ bằng nhôm có trọng lượng nhẹ
  • Dạng mô-đun, linh hoạt và do đó có thể dùng trong nhiều lĩnh vực
  • Bề mặt vỏ trơn nhẵn cho các ứng dụng rửa được, có thể được tăng cường bằng lớp hoàn thiện bề mặt NXD tupH theo tùy chọn
  • Thiết kế cho ứng dụng cụ thể