Động cơ UNIVERSAL của NORD

Các động cơ UNIVERSAL

  • Công suất: 0,12 kW – 45 kW
  • Cấp bảo vệ: IP66
  • Cấp hiệu suất IE3
  • Chứng nhận toàn cầu

Động cơ UNIVERSAL mới và tiết kiệm năng lượng của NORD DRIVESYSTEMS mở rộng danh mục động cơ cho các thị trường quan trọng trên thế giới như thị trường Châu Âu, Mỹ, Canada hay Trung Quốc. Nó có các chứng nhận CE, UL, CSA, CCC, ISI và UA trong số đó có dải công suất từ 0,12 đến 45 kW. Hơn nữa, động cơ UNIVERSAL theo tiêu chuẩn được trang bị một cảm biến nhiệt độ (TF).

Phiên bản sản phẩm

Theo kích thước IEC từ 63 đến 225, động cơ có các phiên bản sau:

  • Động cơ có chân đế (B3)
  • Động cơ có mặt bích (B5 hoặc B14)
  • Mặt bích NEMA-C
  • Động cơ có chân đế NEMA

Các tùy chọn sẵn có khác là:

  • Đầu nối động cơ (MS)
  • Mái che bảo vệ đơn hoặc kép
  • Phanh cơ (BRE+)
  • Quạt tản nhiệt bên ngoài (F)
  • Cấp bảo vệ IP66