Dòng vật liệu hoàn hảo nhờ NORD

Tính khả dụng và độ chính xác cao, trí tuệ, năng lực hệ thống cũng như việc đáp ứng các tiêu chí an toàn khắt khe đồng thời giảm thiểu sự đa dạng của các biến thể: Các hệ thống kho bãi tự động đặt ra yêu cầu cao đối với bộ truyền động trong kỹ thuật nâng chuyển ngang và dọc. Với các giải pháp truyền động của chúng tôi, bạn sẽ đáp ứng được các yêu cầu này một cách tối ưu và vận hành quy trình của mình trong lĩnh vực giao vận kho bãi một cách kinh tế và đáng tin cậy nhất có thể.

Các giải pháp truyền động dành cho giao vận kho bãi

Việc lựa chọn các thiết bị truyền động phù hợp sẽ quyết định tính kinh tế và an toàn của các hệ thống kỹ thuật nâng chuyển của bạn trong giao vận kho bãi. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế hệ thống truyền động và biết điều gì là quan trọng. Danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi bao gồm cả các sản phẩm cơ bản đã được thiết lập lẫn các sản phẩm hiệu suất cao đảm bảo tối ưu tính khả dụng của hệ thống. Nhờ khả năng giảm thiểu biến thể và tiết kiệm năng lượng đáng kể thông qua các khái niệm truyền động tùy chỉnh, các bộ truyền động của NORD có thể đạt được hiệu suất cao hơn với tổng chi phí vận hành (TCO) thấp trong mọi ứng dụng.

Tự động hóa kho bãi hiệu quả

Cho dù là băng tải xích hay băng tải con lăn, dùng cho kỹ thuật nâng chuyển bằng pa-lét hay thùng chứa hoặc băng tải đường ray treo: Chúng tôi có giải pháp thích hợp cho mọi yêu cầu trong lĩnh vực giao vận kho bãi. Các hệ thống truyền động của chúng tôi nổi bật với độ tin cậy cao, tuổi thọ lâu dài, chi phí bảo dưỡng thấp và thiết kế rất nhỏ gọn. Chúng đảm bảo việc đưa vào vận hành nhanh chóng và dễ vận hành, thích hợp lý tưởng để giảm thiểu các biến thể truyền động và có thể được sử dụng trên toàn cầu trong lĩnh vực kho bãi nhờ có các chứng nhận quốc tế.

Các bộ truyền động băng tải dành cho giao vận kho bãi:

  • Độ tin cậy cao trong quá trình vận hành
  • Làm giảm các biến thể của bộ truyền động
  • Hệ thống mô-đun linh hoạt
  • Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng thấp
  • Nhiều lựa chọn điện tử cho thiết bị truyền động tập trung và phi tập trung
  • Thân thiện tối đa với người dùng
  • Kỹ thuật cắm và chạy
  • Tỷ lệ giá cả-công suất tuyệt vời

Các giải pháp truyền động hiệu quả về mặt kinh tế cho việc đóng gói cuối dây chuyền

Các bộ truyền động có động cơ séc-vô điều khiển tập trung được sử dụng rộng rãi trong quá trình đóng gói cuối dây chuyền. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng có quán tính khối lượng lớn hoặc khoảng cách di chuyển dài, ví dụ như xếp hàng lên pa-lét, tạo sự ổn định hoặc xử lý, thường không nhất thiết là phải dùng đến chúng. Các giải pháp truyền động phi tập trung, ví dụ như với các động cơ không đồng bộ có điều khiển, sẽ đóng vai trò như một tùy chọn thay thế hiệu quả và tiết kiệm ở đây. Các khái niệm truyền động mô-đun của chúng tôi, được thiết kế phù hợp với các nhu cầu sử dụng cụ thể của bạn, có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí của bạn.

Chúng tôi đảm bảo chuyển động cả theo chiều ngang lẫn chiều dọc

Chúng tôi hiện thực hóa các giải pháp hệ thống nhỏ gọn cho kỹ thuật nâng chuyển trong giao vận kho bãi, đáp ứng các yêu cầu cao nhất về độ tin cậy và hiệu quả kinh tế. Các hệ truyền động của chúng tôi đặc biệt dễ bảo trì bảo dưỡng, có khả năng chịu quá tải cao và đảm bảo vận hành trơn tru. Điều này đặc biệt mang lại lợi ích cho băng tải con lăn, băng tải xích và thiết bị chuyển hướng góc.

Các bộ truyền động băng tải của chúng tôi thích hợp lý tưởng cho:

  • Băng tải xích
  • Băng tải con lăn
  • Băng tải đai
  • Băng tải pa-lét
  • Băng tải thùng chứa
  • Đường ray treo

Băng tải con lăn là các hệ thống vận chuyển đa năng để xử lý các hàng hóa nhất định. Các bộ truyền động NORD có thể được điều khiển riêng để tùy chỉnh tốc độ một cách thông minh với quãng đường nhằm kiểm tra chính xác và động lực học các khoảng cách và sự ùn ứ của hàng hóa được vận chuyển.

Băng tải xích thường được dùng để vận chuyển các tải nặng và các thùng chứa công nghiệp. Chúng tôi cung cấp các giải pháp truyền động mạnh mẽ phù hợp với độ bền bỉ và độ tin cậy đã được kiểm chứng nhiều lần - cả trong cấu hình dây xích đơn lẫn dây xích đôi. Các biến tần phi tập trung của chúng tôi thường được sử dụng trong giao vận kho bãi.

Thiết bị chuyển hướng góc là một tổ hợp các băng tải con lăn và băng tải xích có thể thực hiện việc chuyển hướng 90°. Kiện hàng được tiếp nhận hoặc chuyển giao bởi các băng tải xích thông qua việc nâng hoặc hạ xích.

Linh hoạt hơn, chi phí ít hơn

Chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các lựa chọn về kỹ thuật truyền động phi tập trung, có thể tùy chỉnh theo ứng dụng của bạn và tích hợp linh hoạt trong khu vực hệ thống. Cho dù được lắp trên động cơ hoặc phi tập trung, được lắp gần động cơ: Biến tần của chúng tôi có thể lắp đặt nhanh, dễ vận hành và tương thích với tất cả các hệ thống bus và các hệ thống điều khiển phổ biến trên thị trường. Chúng có dải công suất lên đến 22 kW cũng như một PLC tích hợp theo tiêu chuẩn đồng thời cũng có thể được cung cấp với các đầu nối có giắc cắm thông dụng trên thị trường. Nhờ kết cấu dạng mô-đun, các biến tần dễ dàng mở rộng được và cung cấp sự đa dạng ấn tượng về các kịch bản cho các ứng dụng của bạn trong lĩnh vực giao vận kho bãi.

Ưu điểm của các bộ truyền động băng tải phi tập trung của NORD:

  • Hệ thống sản phẩm dạng mô-đun lớn dựa trên kỹ thuật truyền động phi tập trung
  • Biến tần với giao diện Ethernet đa giao thức
  • PLC tích hợp cho các chức năng liên quan đến truyền động
  • Tích hợp được vào bất kỳ thiết kế hệ thống nào
  • Mở rộng được chức năng làm việc và công suất

NORDAC ON: Biến tần dành cho ứng dụng phi tập trung được tối ưu cho ngành công nghiệp

Chúng tôi đã phát triển NORDAC ON chuyên dùng cho các yêu cầu của kỹ thuật nâng chuyển ngang trong khu vực nhà kho. Nhờ việc tiêu chuẩn hóa, các biến tần nhỏ gọn, thông minh sử dụng phi tập trung đáp ứng tất cả các yêu cầu điển hình của ngành giao vận kho bãi. Tất cả các đầu nối đều có thể cắm được và đảm bảo cho việc đưa vào vận hành và bảo dưỡng tại chỗ nhanh chóng, đơn giản và giảm thiểu lỗi. Giao diện Ethernet đa giao thức tích hợp cho phép giao tiếp thông qua các giao thức Profinet, Ethernet/IP và Ethercat, có thể dễ dàng thiết lập giao thức mong muốn thông qua các tham số.

Đặc biệt được phát triển cho giao vận kho bãi:

  • Giao diện Ethernet tích hợp
  • Dễ bảo dưỡng
  • Khả năng ghép nối đầy đủ
  • Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn
  • Giải pháp cắm và chạy hiệu quả về mặt kinh tế

Không gian giải pháp LogiDrive®: Nhà kho

Với không gian giải pháp LogiDrive ® chúng tôi cung cấp cho bạn các bộ truyền động đã được kiểm chứng và an toàn cho các ứng dụng vận chuyển khác nhau trong giao vận kho bãi. Hệ thống mô-đun đã được tiêu chuẩn hóa và dễ bảo dưỡng kết hợp các sản phẩm NORD khác nhau thành một giải pháp truyền động phù hợp 100% với các tiêu chuẩn ngành và yêu cầu ứng dụng của riêng bạn.

Thông tin thêm về LogiDrive®

Động cơ UNIVERSAL của NORD

  • Công suất: 0,12 kW – 45 kW
  • Cấp bảo vệ: IP66
  • Cấp hiệu suất IE3
  • Các chứng nhận toàn cầu

Động cơ đồng bộ IE5+ (TEFC)

  • Công suất: 0,35 kW – 4,00 kW
  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng ở cấp độ cao hơn: IE5+
  • Được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hiệu suất ổn định cao trên toàn bộ phạm vi điều chỉnh

Biến tần NORDAC ON+ - SK 300P

  • Dải công suất: 0,37 – 3 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP66, IP69 (đang chuẩn bị)
  • Lắp trên tường hoặc lắp trên động cơ
  • Giao diện Ethernet đa giao thức
  • Giải pháp cắm & chạy để đưa vào vận hành nhanh chóng

Biến tần NORDAC FLEX - SK 200E

  • Dải công suất: 0,25 – 22 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP66
  • Lắp trên tường hoặc lắp trên động cơ
  • Tính linh hoạt tối đa thông qua việc lắp ráp mô-đun

Các giải pháp truyền động để tự động hóa các quy trình bảo quản

Baumalog (Ba Lan)

Các quy trình lưu trữ và vận chuyển các thanh kim loại của công ty Retech Sp. z o.o. đã được Baumalog Sp. z o.o. cải thiện đáng kể. Công ty dựa vào các giải pháp từ NORD. Baumalog là một công ty sản xuất máy của Ba Lan chuyên sản xuất các hệ thống lưu trữ và vận chuyển tự động được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

Đến tham khảo

Tài liệu

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F3020 - Tờ rơi SK 200E – Thiết bị 25


F3020 - Tờ rơi SK 200E – Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Nâng cao tiềm năng hiệu quả và tiết kiệm chi phí của bạn

Kỹ thuật truyền động là chìa khóa để nâng cao hiệu quả, tính kinh tế và tính bền vững. Chúng tôi cung cấp những giải pháp và dịch vụ phù hợp cho giao vận kho bãi. Các hệ thống truyền động của chúng tôi được tối ưu hóa nhằm sử dụng tiết kiệm tài nguyên và hỗ trợ bạn giảm tổng chi phí sở hữu (TCO). Dịch vụ NORD ECO của chúng tôi cũng giúp bạn có được cái nhìn chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống hoặc các bộ truyền động riêng lẻ. Thông qua việc đo lường và phân tích, tiềm năng tiết kiệm sẽ được khám phá và từ đó tìm ra giải pháp truyền động hiệu quả nhất cho ứng dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm thông tin ngay từ bây giờ

Được thúc đẩy bởi nhu cầu của bạn

NORD DRIVESYSTEMS có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao vận kho bãi. Chúng tôi hiểu rõ yêu cầu của bạn và sẵn lòng tư vấn cặn kẽ cho bạn. Từ những thiết kế truyền động, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm bớt các biến thể, tự động hóa và số hóa – chúng tôi là đối tác của bạn.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp cho bạn dựa trên hệ thống mô-đun truyền động toàn diện của NORD. Chúng tôi hiện có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể đảm bảo tư vấn liên quan đến dự án tại chỗ, kỹ thuật truyền động cần thiết có tính khả dụng cao, thời gian giao hàng ngắn và dịch vụ nhanh chóng.

Liên hệ ngay

Hội chợ & sự kiện thương mại

Hãy ghé thăm chúng tôi tại các hội chợ chuyên ngành và đích thân tìm hiểu về các giải pháp truyền động hoàn chỉnh từ hệ thống sản phẩm dạng mô-đun của NORD DRIVESYSTEMS.

Quốc gia   Hội chợ thương mại Thành phố Ngày gian hàng
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31