NORD NXD
适用于极端条件的表面保护
我们的NXD表面处理技术提升了铝材的耐腐蚀性。驱动解决方案因此能够应对严苛的环境条件和清洁化学品的挑战。这确保了NORD提供的驱动解决方案具有良好的耐用性,即使在苛刻的环境条件下,您也可以信赖其性能。
下载宣传页下载宣传页
NXD表面处理技术专为铝材开发,基于电镀基底层,使铝表面特别耐腐蚀。其优势在于:NXD充分展现了铝制组件在严苛环境下的优势 — 轻量化、经济性、可回收性和导热性。NXD提供两种型号,为您的驱动解决方案提供良好保护。

NXD BASIC®
NXD BASIC® 用于标准清漆的保护作用不充分的情况。
工作原理
首先,铝制外壳完全覆盖电镀基底层,随后组装部件并涂覆高附着力涂层。
优势
即使涂层受损,仍能有效防止划痕和碎屑
抗腐蚀等级高达C5
支持客户定制颜色
适用应用
水处理
洗车设施
船舶
海上设施
用户收益
耐用的驱动解决方案
运行可靠性
投资保障
多种解决方案组件可供选择

NXD tupH®
NXD tupH®专为清洗环境中的极端条件设计。
工作原理
首先,铝制外壳完全覆盖电镀基底层,随后涂覆高性能密封剂。
优势
耐酸碱
无起泡、剥落或微裂纹
无孔表面
抗防腐等级高达C5
符合FDA和欧盟1935/2004法规,适用于食品接触
适用场景
食品饮料
乳制品
鱼类及海鲜
制药
用户收益
高卫生标准
快速清洁
成本效益
耐用的驱动解决方案
运行可靠性
投资保障
多种可选的NORD模块化产品
NXD的上一代技术NSD已在实践中证明了其作为铝表面有效保护的耐久性。得益于该技术,过去需要定期更换的驱动设备如今可长期稳定运行。我们始终关注客户行业需求,并持续开发保护系统。NXD tupH®处理的表面不含铬酸盐和PFAS,进一步提升了用户的投资保障。
适用于您的NXD产品组合
铝制表面驱动设备配备NXD BASIC®或NXD tupH®。请点击此处了解。我们为您量身定制具有高表面保护性能的驱动解决方案,包括以项目为导向的建议、高可用性、短交货期和快速服务。