了解分布式驱动解决方案结合受控变频器的更多优势。
了解更多白皮书:
《适合终端包装应用的驱动技术》
终端包装应用通常使用带集中控制伺服电机的驱动系统。但这类系统对于大惯性或长距离移动的应用,比如码垛、稳定或搬运应用,略显“大材小用”。
对于这种情况,分布式驱动解决方案,比如带受控异步电机的驱动系统,是一种高效且经济的替代方案。它们可提供类似的运动学特性,并且具有较高的内部惯性,能更好地调节和控制重型负载的运动。
采用带“闭环控制”的分布式变频器还能获得巨大的成本节省。根据系统类型和应用情况,最大节省可达50%。
欢迎下载诺德白皮书,了解如何通过分布式控制的异步驱动系统来改进终端包装应用流程并优化成本。