异步电机能提高过程稳定性,减少振动并降低负载或包装机受损的风险。更多信息,请阅读我们的白皮书《适合终端包装应用的驱动技术》。
了解白皮书的更多信息具有丰富行业知识的强大合作伙伴
电动驱动在包装用机器设备领域扮演重要角色,用于包装材料输送、刀具驱动、打包成形及封闭等。对于包装全过程监控和控制,此类驱动装置是必不可少的装备。
这种装备可给包装全过程提供一种具有成本效益和精确可靠的移动方式。电动驱动装置易于安装、维护简便、高效节能,可以快速适应包装工艺要求。
对于广大包装机和运输系统的制造商和运营商而言,一个精于驱动技术和包装行业且经验丰富的强大合作伙伴必不可少。诺德就是这样一个值得信赖的可靠合作伙伴。
食品、药品和其他对卫生敏感型产品通常需接受初级包装。这些应用场合的驱动装置必须易于清洁,并能抗耐清洁剂或其他可能的污染。
近年来,在二次包装机器应用中,电动驱动比气动驱动更受欢迎。相比之下,电动驱动提供更高的效率、精度和可控性,使工艺更加高效。与气动驱动相比,电动驱动的使用寿命更长,维护成本更低。诺德集团可为这些应用场合提供应用范围广泛的驱动组件品种:电机、减速机与传动电子装置始终完美协调。
在终端包装中,需要对重型托盘、纸箱、袋子或其他容器进行移动。大型货物必须经过长距离输送,这就需要性能强大的、符合具体要求的驱动装置。诺德集团可为所有类型的包装机、打包机和码垛机提供单一来源的驱动组件。其中的优势所在,尤其是诺德的分散控制式异步电动机具有更高的惯量。当电动驱动的转子具有较高惯量,移动重物时就能确保良好的调节和运动控制。另外,还可取得一流的工艺稳定性。
输送和拨备工艺在包装行业的所有处理阶段都发挥着至关重要的作用。视输送对象为单个单元还是体积较大的容器而定,有时需要强性能、高效和优化定制的驱动装置。凭借诺德集团的丰富产品组合,我们总能找到适合各种需求的解决方案。
定位精度和化学抗耐性是初级封装的重点,与之相比驱动性能是终端包装的重点。某些应用场景对驱动组件的卫生要求更高。
标准不同,包装处理等级也就不同:诺德集团对应所有等级提供优异匹配的驱动组件。我们的行业专家可与您合作,一起开发适合您的具体需求的驱动解决方案。
Jütro GmbH Co.KG 公司位于勃兰登堡州于特博格镇,是一家专业生产番茄沙司、番茄酱、蛋黄酱和沙拉酱的老字号企业。这家公司为一间新的 PET 灌装厂装配了变速电机和变频器。在这里,可了解是什么因素让这家公司信赖诺德集团的解决方案。
参考信息
作为荷兰的一家知名机器制造商,SYMACH推陈出新,在不依赖安装在机器顶部的控制箱的情况下,采用诺德的分布式驱动单元成功生产处具有诸多优势的码垛机。
更多相关信息:
请阅读参考报告
作为荷兰的一家知名机器制造商,SYMACH推陈出新,在不依赖安装在机器顶部的控制箱的情况下,采用诺德的分布式驱动单元成功生产处具有诸多优势的码垛机。
更多相关信息:
请阅读参考报告欢迎莅临我们的交易会展台,直观了解由诺德模块套件组成的完整驱动解决方案。
国家 | 展会 | 城市 | 时间 | 展位 | |
---|---|---|---|---|---|
VN | Propak | Ho-Chi-Minh-City | 2025-03-18 - 2025-03-20 | Hall: A1, Booth: AA10 | |
SE | Euro Expo | SKellefteå | 2025-05-07 - 2025-05-08 | ||
IT | iPack/Ima | Milan | 2025-05-27 - 2025-05-30 | hall 1P - Stand B20 | |
MX | Expo Pack | Guadalajara | 2025-06-10 - 2025-06-12 | ||
DE | Fachpack | Nuremberg | 2025-09-23 - 2025-09-25 | ||
US | PACK EXPO | Las Vegas, NV | 2025-09-29 - 2025-10-01 | ||
NO | Euro Expo | Alesund | 2025-10-08 - 2025-10-09 | ||
ES | Empack Madrid | Madrid | 2025-10-15 - 2025-10-16 | ||
ID | ALLPack Indonesia | Jakarta | 2025-10-21 - 2025-10-24 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |
我们可配合各种包装技术需求。不同物料、包装等级和某些特殊环境条件对驱动装置的技术要求也不同。我们是包装行业的可靠合作伙伴,拥有多年的行业经验。我们的技术专家非常熟悉行业情况。欢迎联系我们的技术专家,以便获取有关诺德包装业产品组合的具体建议。