UNIVERSAL SI sonsuz vidalı redüktörler

Modüler ve esnek

  • Güç: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Tork aralığı: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Boyutlar: 5

UNIVERSAL SI sonsuz vidalı redüktörler, yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir ve ayrıca son derece kompakttır. Bu redüktörler, sessiz bir tork aktarımıyla öne çıkar. Basit fakat etkili yapısı yapı sayesinde, diğer redüktör türlerine oranla ciddi montaj alanı avantajları oluşur.

  • Boş ve dolu milli redüktörler
  • Düz flanş, flanş ve ayaklı montaj versiyonu
  • Açılı redüktörler

  • Yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Uygulamaya özel versiyonlar
  • Yumuşak ve sessiz çalışma
  • Alüminyum gövdeli versiyon, ağırlığın düşük olmasını sağlar
  • Opsiyonel 10:1 helisel ön kademe ve çift sonsuz vidalı redüktörler
  • Modüler, esnek ve bu sayede çok yönlü kullanılabilir
  • Yüksek yük kapasitesi için çıkış mili yatağı

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI60-0003 - Roller table uygulamaları için ağır iş tipi motorlar


TI60-0003 - Roller table uygulamaları için ağır iş tipi motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0004 - Örnek Çalışma Chronopost


CS0004 - Örnek Çalışma Chronopost
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors


F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

I8160 - International


I8160 - International
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1080 - Parça Listeleri - Eklenti seçenekleri


PL1080 - Parça Listeleri - Eklenti seçenekleri
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları