Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1

Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 50 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Kích thước: 13

Bộ truyền động bánh trụ răng thẳng NORDBLOC.1 với bề mặt nhẵn là giải pháp truyền động sáng tạo cho tất cả các ứng dụng và đặc biệt quan trọng là sạch sẽ. Hộp giảm tốc kiểu mới và đã được cấp bằng sáng chế này không có lỗ lắp ráp. Điều này làm tăng độ ổn định của sản phẩm và đồng thời tạo ra một bề mặt mịn hơn mà không lo tích tụ chất lỏng và chất rắn.

  • Bộ truyền động trục đặc
  • Thiết kế mặt bích và phần chân
  • Bộ truyền động đồng trục

  • hiệu quả cao và nhờ vậy mà chỉ cần chi phí vận hành thấp
  • Phiên bản vỏ bằng nhôm có trọng lượng nhẹ
  • Phiên bản vỏ bằng gang xám có ưu thế về độ bền
  • thiết kế sáng tạo
  • khả năng chịu tải hướng trục và hướng tâm cao nên vận hành tin cậy
  • chạy êm
  • dải tốc độ rộng
  • có các thiết kế riêng cho từng ứng dụng
  • mô-men xoắn đầu vào cao

G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, hệ mét – thiết bị 10


G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, hệ mét – thiết bị 10
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25


A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25


A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6065 - Tyre industry


A6065 - Tyre industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0011 - Torresol Energy


CS0011 - Torresol Energy
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0013_ZOTTER - Case Study ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Case Study ZOTTER
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0031 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25


CS0031 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

DS1012 - NORDBLOC.1 D.A.P.


DS1012 - NORDBLOC.1 D.A.P.
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors


F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

I8160 - International


I8160 - International
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible International


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible International
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1011 - Helical gear units


PL1011 - Helical gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C411000 - ATEX - 2D_2G


C411000 - ATEX - 2D_2G
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu