Airport technology

Drive solutions for the airport industry

Whether at the check-in, sorting, high-speed transport or baggage reclaim – NORD DRIVESYSTEMS offers optimum solutions for every application in baggage handling systems. Airports of the future focus on CO2 neutrality. NORD DRIVESYSTEMS is your ideal partner for implementing your objectives.

LogiDrive – The solution for intralogistics and airports

The LogiDrive solution from NORD DRIVESYSTEMS is specially designed for airport applications in the Baggage Handling System (BHS). The geared motor versions are pioneering this application and thus offer an optimum solution. Whether using quiet, fanless, high-efficiency IE5+ motors at the check-in or baggage reclaim – an acoustically sensitive area – NORD DRIVESYSTEMS supports you wherever it counts.

By meeting the highest efficiency standards with standardised synchronous motors and decentralised inverters, LogiDrive significantly reduces the TCO and fulfils your high expectations towards drive technology.

DuoDrive

Hai trong một.

  • Power range: 0.35–3.0 kW
  • Extremely high system efficiency
  • Compact wash-down design
  • Maintenance reduction
  • System solution for simple commissioning and plug & play

Động cơ đồng bộ IE5+ (TENV)

Hiệu quả. Vệ sinh. Nhỏ gọn

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

Biến tần NORDAC LINK - SK 250E

Lắp đặt nhanh, bảo trì đơn giản

  • Power range: 0.37 - 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter

Greater flexibility, lower costs

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1

Hiệu năng và thiết kế

  • Performance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Torque range: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK

Mạnh mẽ và đã được kiểm chứng

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in

Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK

Thanh mảnh và mạnh mẽ

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1

Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo

  • Performance: 0.16 HP - 50 HP
  • Torque range: 266 lb-inch - 29,207 lb-in

Biến tần NORDAC PRO - SK 500P

Một sản phẩm có tất cả các thế mạnh

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25


A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25
  • Download Anh
Documentation Details

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Download Anh
Documentation Details

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Download Anh
Documentation Details

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Download Anh
Documentation Details

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Download Anh
Documentation Details

F3020 - Tờ rơi SK 200E – Thiết bị 25


F3020 - Tờ rơi SK 200E – Thiết bị 25
  • Download Anh
Documentation Details

CS0004 - Chronopost


CS0004 - Chronopost
  • Download Anh
Documentation Details

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Download Anh
Documentation Details

Find further information here: