Warehouse logistics

Dynamic drive solutions for warehouse logistics

Automated storage systems place great demands on drives in the horizontal and vertical conveyor technology. With our drive system solutions, you are able to perfectly meet these demands and operate as economically and reliably as possible at the same time.

High availability and dynamics, intelligence, system expertise, and compliance with demanding safety criteria while at the same time reducing the number of versions: NORD DRIVESYSTEMS provides you with customised and easy-to-operate system solutions to ensure all of this.

Động cơ đồng bộ IE5+ (TENV)

Hiệu quả. Vệ sinh. Nhỏ gọn

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC ON/ON+/ON PURE- SK 300P - Biến tần

Tập trung mạnh, chức năng tối ưu

  • Power range: 0.37 - 3 kW
  • Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
  • Wall or motor mounting
  • Ethernet communication for integration
  • Plug-and-Play solution for fast commissioning

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter

Greater flexibility, lower costs

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

NORDAC LINK - SK 155E - Bộ khởi động động cơ

Lắp đặt nhanh, khởi động không mài mòn

  • Power range: 0.06 - 3.0 kW
  • Protection class: IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

Biến tần NORDAC LINK - SK 250E

Lắp đặt nhanh, bảo trì đơn giản

  • Power range: 0.37 - 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

NORDAC START - SK 135E - Bộ khởi động động cơ

Bộ truyền động nhỏ gọn, khởi động không mài mòn

  • Power range: 0.25 – 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SI

Mô-đun và linh hoạt

  • Performance: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Torque range: 186 lb-inch - 3,779 lb-in

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1

Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo

  • Performance: 0.16 HP - 50 HP
  • Torque range: 266 lb-inch - 29,207 lb-in

Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1

Hiệu năng và thiết kế

  • Performance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Torque range: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Download Anh
Documentation Details

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Download Anh
Documentation Details

F3020 - Tờ rơi SK 200E – Thiết bị 25


F3020 - Tờ rơi SK 200E – Thiết bị 25
  • Download Anh
Documentation Details

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Download Anh
Documentation Details

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Download Anh
Documentation Details

Find further information here: