디센트럴 드라이브 솔루션
Greater flexibility, lower costs
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기
강력한 포커스, 최적의 기능
- 전력 범위: 0.37 - 3kW
- 보호 등급: IP55, IP66, Ip69(준비 중)
- 모터에 직접 장착 또는 벽부형
- 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스
- 빠른 운전을 위한 플러그 & 플레이 솔루션
NORDAC LINK - SK 250E - 인버터
빠른 설치, 간편한 유지보수
- 용량: 0.37 - 7.5 kW
- 보호 등급: IP55, IP65
- 모터와 분리되어 벽부 설치 가능
- 설치 및 유지보수가 용이한 플러그인 기능
- 고객의 용도에 맞게 자유롭게 구성 가능
NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터
효율성 향상, 비용 절감
- 용량: 0.25 - 22 kW
- 보호 등급: IP55, IP66
- 모터에 직접 장착 또는 벽부형
- 다양하게 적용가능한 모듈식 구성
NORDAC BASE - SK 180E - 인버터
소형의 구동장치, 중요한 구동 기능
- 용량: 0.25 – 2.2 kW
- 보호 등급: IP55, IP66
- 모터에 직접 장착 또는 벽부형
NORDAC LINK - SK 155E - 모터 스타터
간편한 설치, 부드러운 시동
- 용량: 0.06 - 3.0 kW
- 보호 등급: IP65
- 모터와 분리되어 벽부 설치 가능
- 설치 및 유지보수가 용이한 플러그인 기능
- 고객의 용도에 맞게 자유롭게 구성 가능
NORDAC START - SK 135E - 모터 스타터
소형의 구동 장치, 부드러운 시동
- 출력 범위: 0.25 – 7.5 kW
- 보호 등급: IP55, IP66
- 모터에 직접 장착 또는 벽부형
- 표면 마감 처리(nsd tupH)