비동기모터

Robust motors for all applications

극수변환 모터

비동기 모터

  • 성능: 0.16 HP - 23 HP
  • 효율성 등급 IE1
  • 글로벌 승인 및 인수

NORD UNIVERSAL 모터

UNIVERSAL 모터

  • 성능: 0.16 HP - 60 HP
  • 보호 등급: IP66
  • 효율성 등급 IE3
  • 글로벌 인증

표준 엔진

비동기 모터

  • 성능: -
  • 글로벌 승인 및 인수
  • 효율성 등급: IE1, IE2, IE3, IE4

단상 모터

비동기 모터

  • 성능: 0.16 HP - 2 HP
  • 효율성 등급 IE2
  • 글로벌 승인 및 인수
  • 효율성 등급 IE2의 EST2 시리즈

스무스 바디 모터

비동기 모터

  • 성능: 0.16 HP - 3 HP
  • 글로벌 승인 및 인수