인증을 받은 NORD
독립 기관에서 받은 인증, 자격 및 평가에 대해 자세히 알아보십시오.
독일 지속 가능성 코드
독일 지속 가능성 코드(DNK)는 기업이 지속 가능성 전략을 개발하고 최적화하도록 지원합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 경제성과 지속 가능성의 조화를 목표로 삼았습니다. 지속 가능성 프로세스에 대한 정기 보고서를 통해 우리와 고객은 당사의 추이를 추적할 수 있습니다.
자세히 알아보기ISO 14.001 인증서
국제 환경 관리 표준 ISO 14.001은 전 세계 기업이 환경에 미치는 영향을 적극적으로 개선하도록 합니다.
NORD DRIVESYSTEMS는 ISO 14.001 인증 회사 중 하나이며 환경 오염을 방지하고 환경 영향을 지속적으로 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
자세히 알아보기ecoVadis
NORD DRIVESYSTEMS는 2024년 평가 기관인 EcoVadis의 평가를 받아 실버 지속 가능성 인증을 받았습니다. 종합 평가에서 북독일 회사인 Nord는 EcoVadis가 평가한 업계 제조사 중 상위 6%에 속합니다.
자세히 알아보기유엔 글로벌 콤팩트 - 독일 네트워크
유엔 글로벌 콤팩트는 세계화가 보다 사회적, 생태학적이 되도록 기업과 UNO 사이에 체결된 협약입니다.
NORD DRIVESYSTEMS는 유엔 글로벌 콤팩트에 서명한 기업으로서 지속 가능하고 책임 있는 기업 경영에 전념하는 16,786개 이상의 참여 기업 중 하나입니다.
자세히 알아보기IntegrityNext
IntegrityNext는 공급망의 지속 가능성을 개선하고 법적 ESG 요구 사항을 충족할 수 있는 ESG 위험 관리 플랫폼을 기업에 제공합니다.
NORD DRIVESYSTEMS는 지속 가능성의 의미에서 공급망을 최적화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며 IntegrityNext 플랫폼을 사용하여 사람과 환경에 위험을 초래할 수 있는 자체 공급망 부분을 식별합니다.
자세히 알아보기유엔 글로벌 콤팩트 - 독일 네트워크
유엔 글로벌 콤팩트는 세계화가 보다 사회적, 생태학적이 되도록 기업과 UNO 사이에 체결된 협약입니다.
NORD DRIVESYSTEMS는 유엔 글로벌 콤팩트에 서명한 기업으로서 지속 가능하고 책임 있는 기업 경영에 전념하는 16,786개 이상의 참여 기업 중 하나입니다.
자세히 알아보기