디센트럴 드라이브 솔루션

Greater flexibility, lower costs

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기

강력한 포커스, 최적의 기능

  • 전력 범위: 0.37 - 3kW
  • 보호 등급: IP55, IP66, Ip69(준비 중)
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스
  • 빠른 운전을 위한 플러그 & 플레이 솔루션

NORDAC LINK - SK 250E - 인버터

빠른 설치, 간편한 유지보수

  • 용량: 0.37 - 7.5 kW
  • 보호 등급: IP55, IP65
  • 모터와 분리되어 벽부 설치 가능
  • 설치 및 유지보수가 용이한 플러그인 기능
  • 고객의 용도에 맞게 자유롭게 구성 가능

NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터

효율성 향상, 비용 절감

  • 용량: 0.25 - 22 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형
  • 다양하게 적용가능한 모듈식 구성

NORDAC BASE - SK 180E - 인버터

소형의 구동장치, 중요한 구동 기능

  • 용량: 0.25 – 2.2 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형

NORDAC LINK - SK 155E - 모터 스타터

간편한 설치, 부드러운 시동

  • 용량: 0.06 - 3.0 kW
  • 보호 등급: IP65
  • 모터와 분리되어 벽부 설치 가능
  • 설치 및 유지보수가 용이한 플러그인 기능
  • 고객의 용도에 맞게 자유롭게 구성 가능

NORDAC START - SK 135E - 모터 스타터

소형의 구동 장치, 부드러운 시동

  • 출력 범위: 0.25 – 7.5 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형