Sprevodca aplikáciami
ASM - CFC Uzavretá slučka
Nasleduje informácia o novom sprievodcovi aplikáciami v oblasti optimalizácie riadenia. Aplikačný sprievodca AG 0100 popisuje postup optimalizácie rôznych ovládaní pre asynchrónne motory (ASM) prevádzkované frekvenčnými meničmi.
Táto príručka k aplikácii popisuje postup pri uvádzaní údajov motora špecifických pre pohon a nastavenie
- Riadenie prúdu
- Riadenie rýchlosti
- Riadenie polohy
na optimalizáciu energetickej účinnosti pohonnej jednotky a na získanie dynamických procesných cyklov.
Jednoduché pokyny vo forme návodu popisujú metódu určovania ideálnych nastavovacích hodnôt na využitie plného potenciálu pohonných jednotiek NORD. Iba režim CFC s uzavretou slučkou, tj. uzavretá spätnoväzbová slučka so spätnou väzbou kódovacieho zariadenia v pohonných jednotkách NORD, v súčasnosti známa ako „servo režim“ sa berie do úvahy. To má v porovnaní s prevádzkou v režime VFC s otvorenou slučkou nasledujúce výhody:
- Vysoké krútiace momenty - tuhosť
- Plný krútiaci moment pri rýchlosti "0"
- Vysokorýchlostná presnosť
- Sú možné krátke ovládacie časy
Niekoľko rôznych riadiacich funkcií je štandardne implementovaných v decentralizovaných frekvenčných meničoch SK 2xxE, ako aj vo verziách meniča na montáž do rozvádzačov typu SK 5xxE. Dokument sprievodca aplikáciami AG 0100 je určený pre motory s triedami účinnosti IE2 a IE3 a je k dispozícii v jazykových verziách DE a EN.
Stiahnutie Sprievodcu aplikáciami vo formáte PDF
Sprievodca aplikáciami AG 0100 pre optimalizáciu asynchrónnych motorov (ASM) je k dispozícii na stiahnutie tu.