Elektroprevodovky
Ploché prevodovky / elektroprevodovky
Ploché prevodovky a ploché elektroprevodovky NORD sú k dispozícii v dvoch konštrukčných radách:
Blokové ploché prevodovky - s najlepšou účinnosťou, kombinované s energeticky úspornými motormi a centrálnymi alebo decentrálnymi meničmi frekvencie poskytujú rôznorodé systémové riešenia s maximálnou efektivitou a hospodárnosťou
Priemyselné prevodovky - až 242 000 Nm
Naše ploché čelné prevodovky: štíhle a výkonné
Vďaka flexibilnému a kompatibilnému modulárnemu systému možno ploché čelné elektroprevodovky od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS individuálne nakonfigurovať a používať takmer univerzálne.
Pohonné jednotky poháňajú širokú škálu aplikácií po celom svete, ako sú miešadlá, intralogistické riešenia, dopravníky alebo žeriavy a v kombinácii so systémovými riešeniami od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS sú pripravené pre Priemysel 4.0.
Aké sú špeciálne vlastnosti čelných plochých elektroprevodoviek NORD?
- Výkonné
Naše čelné ploché elektroprevodovky poskytujú krútiace momenty od 100 do 100,000 Nm (ako priemyselné prevodovky až do 282.000 Nm). - Účinné
Extrémne kompaktný dizajn šetrí cenné miesto na inštaláciu. - Flexibilné
Rovnako ako u všetkých elektroprevodoviek NORD sú k dispozícii adaptéry pre motory IEC a NEMA.
NORD UNICASE-ploché čelné elektroprevodovky – silný rozsah
Čelné ploché elektroprevodovky NORD, odstupňované do 15 veľkostí, pokrývajú rozsah krútiaceho momentu od 100 do 100 000 Nm s výkonom od 0,12 do 200 kW. V kombinácii s našimi frekvenčnými meničmi umožňujú širokú škálu vysoko efektívnych a hospodárnych systémových riešení.
Vysoko účinné ploché čelné elektroprevodovky
Elektromotory s plochými čelnými prevodovkami NORD pracujú mimoriadne efektívne. Vyznačujú sa plochým dizajnom a sú preto ideálne pre inštaláciu v aplikáciách s veľmi obmedzenými priestormi.
Flexibilita prevodoviek s paralelnými hriadeľmi je v zásade dôsledkom kompaktného krytu UNICASE, ktorý vyvinula spoločnosť NORD v roku 1981 a je teraz celosvetovým štandardom.
Prečítajte si o výhodách, ktoré prináša koncept blokovej skrine NORD UNICASE.
Dozvedieť sa viac
Modulárny princíp zaručuje veľkú flexibilitu
V priebehu desaťročí spoločnosť NORD vyvinula jedinečný koncept, pomocou ktorého je možné z minimálneho počtu modulov prevodovky vyrobiť maximálny počet možností použitia. Výsledkom je veľká flexibilita pre našich zákazníkov spolu s enormnou úsporou času a výrazným znížením prevádzkových a údržbárskych nákladov.
UNICASE, optimálny koncept pri konštrukcii prevodovky!
NORD DRIVESYSTEMS ponúka verziu čelných plochých elektroprevodoviek UNICASE pre každú jednotlivú aplikáciu. Vyberte správnu elektroprevodovku pre svoju aplikáciu v niekoľkých jednoduchých krokoch pomocou nášho konfigurátora produktu!
Kliknite sem