Monitorovanie podmienok

pre prediktívnu údržbu

V prípade MONITOROVANIA PODMIENOK sa údaje o pohone a stave zaznamenávajú pravidelne alebo nepretržite, aby sa optimalizovala prevádzková bezpečnosť a účinnosť strojov a zariadení. MONITOROVANIE PODMIENOK môže poskytnúť hlavné informácie pre PREDIKTÍVNU ÚDRŽBU. Cieľom je proaktívna údržba strojov a zariadení, zníženie prestojov a zvýšenie efektívnosti celého závodu.

" >

Priemysel 4.0

Výhody pre našich zákazníkov

- včasná detekcia a zamedzenie neprípustných prevádzkových stavov

- údržba založená na stave nahrádza údržbu založenú na čase

- plánovateľné prestoje stroja alebo systému na základe skutočných údajov o pohone a procese

- zníženie servisných a materiálových nákladov

- zvýšenie životnosti komponentov a strojov

- zvýšenie dostupnosti systému

- predchádzanie neplánovaným prestojom

- plánovateľné a nákladovo optimalizované opravy

Inteligentný pohon s monitorovaním stavu pre prediktívnu údržbu

Monitorovanie stavu

Priemyselný internet vecí (Industrial Internet of Things - IIoT) sa zameriava na aplikáciu internetu v priemyselných procesoch a prevádzkach. Cieľom IIoT je zvýšiť prevádzkovú efektivitu, znížiť náklady a urýchliť procesy. Snímače a údaje zo snímačov zohrávajú ústrednú úlohu a tvoria základ pre monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu.

  • riešenia monitorovania stavu pre systémy prediktívnej údržby integrované do meniča frekvencie
  • systém je pripravený na IIoT/Industry 4.0!
  • dostupné pre decentralizované riešenia a riešenia rozvádzačov

Snímače

  • virtuálne snímače – interné PLC dokáže vypočítať informácie ako optimálny čas výmeny oleja
  • rozhranie pre digitálne/analógové snímače

Komunikačné rozhrania

  • prahové hodnoty alebo všeobecné informácie o stave je možné komunikovať s externým prostredím (prostredníctvom štandardných jazykov priemyselného ethernetu)

Integrovaná PLC

  • lokálna predpríprava údajov v integrovanej PLC
  • predpríprava prahových hodnôt

Prediktívna údržba

Informácie z monitorovania stavu sa dajú previesť do prediktívnej údržby.

Prístup založený na pohone

  • bezsnímačové určenie optimálneho času výmeny oleja na základe virtuálnej teploty oleja
  • predpríprava údajov pohonu v integrovanej PLC
  • poskytnutie týchto údajov zákazníkovi prostredníctvom všetkých bežných rozhraní

Optimálny čas výmeny oleja

  • Prevodové parametre a špecifické prevádzkové parametre umožňujú presnejšie určenie času výmeny oleja.
  • Riešenie spoločnosti NORD využíva skutočnosť, že starnutie oleja v prevodovkách je závislé najmä od teploty oleja.
  • Nie je potrebný fyzický snímač teploty, pretože systém virtuálnych snímačov nepretržite vypočítava aktuálnu teplotu oleja na základe parametrov špecifických pre pohon.
  • Ako vyhodnocovacia jednotka sa používa existujúci menič frekvencie značky NORD: Algoritmus beží v internej PLC.

Vhodná softvérová architektúra PLC pre vaše riešenie

  • integrovaná PLC dostupná pre všetky meniče frekvencie a spúšťače motorov NORD
  • vykonáva funkcie súvisiace s riadením
  • integruje akčné členy a snímače v blízkosti pohonu
  • prístup k parametrom
  • prístup k údajom priemyselného ethernetu alebo zbernice Fieldbus
  • implementácia funkcií špecifických pre aplikáciu

S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

NORDAC PRO

Meniče do rozvádzačovĎalšia generácia meničov do rozvádzačov. Kompaktné rozmery, inovatívna a mimoriadne flexibilná koncepcia komunikácie a rozhrania, funkčne rozšíriteľný pomocou voliteľných modulov.

  • rozsah výkonov do 160 kW
  • montáž do rozvádzača
  • IP20

NORDAC LINK

decentralizovaný menič frekvenciePriemyselný rozvádzač pre flexibilnú, decentralizovanú inštaláciu. Vlastnosti, funkcie a aplikácie sú voľne konfigurovateľné. Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka vysokej pripojiteľnosti, servis systému vďaka integrovaným spínačom údržby a možnosti lokálneho manuálneho ovládania.

  • rozsah výkonov do 7,5 kW
  • montáž v teréne
  • IP55/IP66

NORDAC FLEX

decentralizovaný menič frekvencieDecentralizovaný pohon s flexibilnými možnosťami inštalácie. Jednoduché uvedenie do prevádzky a údržba vďaka komplexnej pripojiteľnosti a jednoduchému prenosu parametrov cez pamäť EEPROM.

  • rozsah výkonov do 22kW
  • montáž na stenu alebo motor
  • IP55/IP66

NORDAC BASE

decentralizovaný menič frekvencieEkonomický decentralizovaný variant pre jednoduché úlohy pohonu. Nízke náklady na inštaláciu a robustný dizajn pre jednoduchú inštaláciu mimo rozvádzača.

  • rozsah výkonov do 2,2kW
  • montáž na stenu alebo motor
  • IP55/IP66/IP69K

NORDCON

Užívateľsky príjemná parametrizácia a programovanie viacerých pohonov, editor PLC podľa 61131-3 s podporou štruktúrovaného textu (ST), zoznam inštrukcií (IL) a knižnica riadenia pohybu PLCopen, viacosový prístup cez ethernet tunneling
Vizualizácia na báze palubnej dosky na monitorovanie pohonu a diagnostiku chýb, parametrizáciu s funkciou pomocníka a rýchly prístup k parametrom, funkcia osciloskopu

Dizajn a inžinierstvo

Dizajn pohonu s jednoduchosťou
S rozsiahlymi produktovými riešeniami, ktoré ponúka náš modulárny systém NORD, je možné implementovať takmer všetky aplikácie našich zákazníkov. Veľký výber sa však môže zmeniť aj na záplavu informácií. Či už digitálna samoobsluha alebo osobné poradenstvo: Podporujeme vás pri výbere pohonu a ukážeme vám, ako môžete pre seba dosiahnuť najlepší možný pohonný systém.

Uvedenie do prevádzky

Pri uvádzaní vašich pohonov značky NORD do prevádzky vás podporujeme na mieru šitými balíkmi služieb. Pomáhame s uvedením jednotlivých komponentov pohonu alebo kompletných pohonných systémov do prevádzky ako aj s ich zapojením do vášho automatizačného prostredia. Naše služby poskytujeme buď telefonicky, na diaľku alebo osobne na mieste.

Údržba

Pravidelná údržba predlžuje životnosť vašich vysoko kvalitných pohonov značky NORD. Kompetentná podpora od našich skúsených odborníkov na pohony vám pomôže zvýšiť dostupnosť systému, znížiť prestoje a udržať vaše náklady plánovateľné. Ponúkame rôzne služby – od modulárneho servisného balíka NORD Smart Check až po generálne opravy.