Sprievodca aplikáciami AG 0101
PMSM - optimalizácia pohonu
Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o novom sprievodcovi aplikáciami v oblasti optimalizácie pohonov. Návod na použitie AG 0101 popisuje postup optimalizácie rôznych ovládacích prvkov pre synchrónne motory (PMSM / IPMSM) prevádzkované s frekvenčnými meničmi.
Táto príručka k aplikácii popisuje postup pri uvádzaní údajov motora špecifických pre pohon a nastavenie
- Riadenie prúdu
- Riadenie rýchlosti
- Riadenie polohy
na optimalizáciu energetickej účinnosti pohonnej jednotky a na získanie dynamických procesných cyklov.
Jednoduché pokyny vo forme návodu popisujú metódu určovania ideálnych nastavovacích hodnôt na využitie plného potenciálu pohonných jednotiek NORD. Iba režim CFC s uzavretou slučkou, tj. uzavretá spätnoväzbová slučka so spätnou väzbou kódovacieho zariadenia v pohonných jednotkách NORD, v súčasnosti známa ako „servo režim“ sa berie do úvahy. To má v porovnaní s prevádzkou v režime VFC s otvorenou slučkou nasledujúce výhody:
- Vysoké krútiace momenty - tuhosť
- Plný krútiaci moment pri rýchlosti "0"
- Vysokorýchlostná presnosť
- Sú možné krátke ovládacie časy
Niekoľko rôznych riadiacich funkcií je štandardne implementovaných v decentralizovaných frekvenčných meničoch SK 2xxE, ako aj vo verziách meniča na montáž do rozvádzačov typu SK 5xxE. Dokument Sprievodca aplikácií AG 0101 je určený pre motory od Getriebebau NORD s triedou účinnosti IE4 a je k dispozícii v jazykových verziách DE a EN.
Stiahnutie Sprievodcu aplikáciami vo formáte PDF
Sprievodca aplikáciami AG 0101 pre optimalizáciu synchrónnych motorov (PMSM / IPMSM) je k dispozícii na stiahnutie tu .
V technických informáciách / údajovom liste TI 80_0010 nájdete ďalšie informácie o príručke pre plánovanie a uvedenie do prevádzky pre motory IE4 (IPMSM) od spoločnosti Getriebebau NORD, ktoré sú prevádzkované frekvenčnými meničmi.