Ochrana pred výbuchom plynu

Motory do výbušných prostredí

  • Rozsah výkonov: 0,12 - 22 kW
  • Triedy účinnosti: IE1 a IE2

Motory značky NORD vo vyhotovení s ochranou pred výbuchom plynu pochádzajú z vlastnej výroby a dodávajú sa na všetky dôležité trhy po celom svete. A to už od roku 2003. Motory značky NORD s ochranou pred výbuchom sa dodávajú podľa kategórií 2G a 3G pre Zóny 1 a 2. V ponuke sú rôzne riešenia na základe druhov ochrany proti vznieteniu „Zvýšená bezpečnosť“ (e), „Tlakuvzdorné zapuzdrenie“ (d/de) a „Beziskrová konštrukcia“. Okrem toho všetky motory disponujú certifikátmi podľa noriem ATEX a HazLoc.

Motory NORD vo vyhotovení do plynového výbušného prostredia sú okrem iného dostupné s nasledujúcou voliteľnou výbavou:

  • brzda (BRE+), brzda so zníženým hlukom (NRB1/2), extermý ventilátor (F)
  • Ochrana motora: tepelné čidlo (TF), tepelný snímač (TW), nezávislé vyhrievanie (SH)
  • Pripojenie motora: motorová zástrčka (MS)

B1091 - Návod na obsluhu motorov


B1091 - Návod na obsluhu motorov
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423120_100_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 100 – Ex E II T1-T3


C423120_100_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 100 – Ex E II T1-T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423120_112_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 112 – Ex E II T1-T3


C423120_112_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 112 – Ex E II T1-T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423120_132_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 132 – Ex E II T1-T3


C423120_132_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 132 – Ex E II T1-T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423120_63_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 63 – Ex E II T1-T3


C423120_63_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 63 – Ex E II T1-T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423120_71_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 71 – Ex E II T1-T3


C423120_71_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 71 – Ex E II T1-T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423120_80S4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet 50 Hz - ATEX 2G | NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


C423120_80S4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet 50 Hz - ATEX 2G | NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423120_80_2008 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 - Ex e II T1,T2,T3,T4


C423120_80_2008 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 - Ex e II T1,T2,T3,T4
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423120_80_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 – Ex E II T1-T3


C423120_80_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 – Ex E II T1-T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424320_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Motors 71 Up to 225 - EEx d, EEx de IIC T4


C424320_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Motors 71 Up to 225 - EEx d, EEx de IIC T4
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof


C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424410_CD063_CD071_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G | F&G Motors - Type CD, Frame Size: 180


C424410_CD063_CD071_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G | F&G Motors - Type CD, Frame Size: 180
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424411_BD63 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


C424411_BD63 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD


C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424420_1998 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motoren CD56-CD315, dCD63-dCD355 - EEx d IIC T3...T6 | Eex de IIC T3...T6


C424420_1998 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motoren CD56-CD315, dCD63-dCD355 - EEx d IIC T3...T6 | Eex de IIC T3...T6
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424510_180_250_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | CEMP Motors - Gas Explosion Proof Ex d, Ex de


C424510_180_250_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | CEMP Motors - Gas Explosion Proof Ex d, Ex de
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424510_63_100_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | CEMP Motors - Gas Explosion Proof Ex d, Ex de


C424510_63_100_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | CEMP Motors - Gas Explosion Proof Ex d, Ex de
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C424F10_1523 - EU Declaration of Conformity - II 2G Ex de - Koncar Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size 71-315


C424F10_1523 - EU Declaration of Conformity - II 2G Ex de - Koncar Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size 71-315
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C425200_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C425200_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Certificate - ATEX 2G | Type CD, frame: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 80, 90, 100, 112, 132


Certificate - ATEX 2G | Type CD, frame: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 80, 90, 100, 112, 132
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Certificate of Quality Assurance | Kendrion Brakes - Certificate About Acknowledgement of Quality Assurance Production - ATEX 2G | Kendrion Brakes


Certificate of Quality Assurance | Kendrion Brakes - Certificate About Acknowledgement of Quality Assurance Production - ATEX 2G | Kendrion Brakes
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | NORD Motors - Frame Size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | NORD Motors - Frame Size: 63 - 200
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Declaration of conformity - ATEX 3G| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Declaration of conformity - ATEX 3G| NORD Motors - frame size: 63 - 200
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Conformity Declaration ATEX 2G Gas Ex 63-160 - Declaration of conformity ATEX 2G Motors - Gas Explosion Proof, 63 - 160


Conformity Declaration ATEX 2G Gas Ex 63-160 - Declaration of conformity ATEX 2G Motors - Gas Explosion Proof, 63 - 160
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G Kendrion Brake - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| Kendrion Brake - II 2G EEx de IIC T5 I M2 Eex de I


EG Certificate - ATEX 2G Kendrion Brake - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| Kendrion Brake - II 2G EEx de IIC T5 I M2 Eex de I
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Ex, frame: 63 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Explosion Proof, frame size: 63


EG Certificate - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Ex, frame: 63 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Explosion Proof, frame size: 63
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 180, 200, 225


EG Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 180, 200, 225
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB | CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB | CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC | CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC | CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 225 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 225


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 225 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 225
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 250


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 250
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250M - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 250M


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250M - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 250M
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 280


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 280
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 315 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 315


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 315 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 315
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Motors - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 200


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Motors - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 200
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEWGas Ex, frame sizes: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 180


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEWGas Ex, frame sizes: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 180
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate 2G+3G HEWGas Ex, frame sizes: 71, 160 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 71, 160


EG Certificate 2G+3G HEWGas Ex, frame sizes: 71, 160 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 71, 160
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate ATEX 2G NORD Motor BG 80L/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G | NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate ATEX 2G NORD Motor BG 80L/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G | NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate ATEX 2G+3G HEW Gas Ex frame sizes: 315M, 315S - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 315M, 315S


EG Certificate ATEX 2G+3G HEW Gas Ex frame sizes: 315M, 315S - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Sizes: 315M, 315S
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280S+M - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 280S+M


EG Certificate ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280S+M - EG-Type Test Certificate + Data Sheet - ATEX 2G+3G | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 280S+M
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate ATEX 2G: Motor BG 160 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet – Frequency Inverter Duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 160 – Ex E II T1-T3


EG Certificate ATEX 2G: Motor BG 160 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet – Frequency Inverter Duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 160 – Ex E II T1-T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet 60 Hz - ATEX 2G | NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet 60 Hz - ATEX 2G | NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate NORD Motor BG 80S/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G | NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate NORD Motor BG 80S/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G | NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG Certificate NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3


EG Certificate NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G | CEMP Motors 63.. - 100.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G | CEMP Motors 63.. - 100.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | CEMP Motors - Gas Explosion Proof Ex d, Ex de


EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | CEMP Motors - Gas Explosion Proof Ex d, Ex de
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D+3D HEW, frame: 71-225 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D+3D | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 71-225


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D+3D HEW, frame: 71-225 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D+3D | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 71-225
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 250 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 250


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 250 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 250
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 280-315 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 280-315 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D | HEW, frame: 63 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 63


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D | HEW, frame: 63 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D | HEW Motors - Gas Explosion Proof, Frame Size: 63
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | EMOD, frame 56-225 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | EMOD motors - gas explosion proof, framesize 56-225


EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | EMOD, frame 56-225 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | EMOD motors - gas explosion proof, framesize 56-225
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | Siemens 1MA6, 1MA7 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2G | Siemens Motors - Gas Explosion Proof, Type 1MA6, 1MA7


EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | Siemens 1MA6, 1MA7 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2G | Siemens Motors - Gas Explosion Proof, Type 1MA6, 1MA7
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

EU Declaration of Conformity - ATEX 3G | EMODdust - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| EMOD motors - dust explosion proof, framesize: 56-315


EU Declaration of Conformity - ATEX 3G | EMODdust - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| EMOD motors - dust explosion proof, framesize: 56-315
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

c424520_280_315_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G | CEMP Motors 280.. - 315.. - EEx d, EEx de IIC T4, T3


c424520_280_315_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G | CEMP Motors 280.. - 315.. - EEx d, EEx de IIC T4, T3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov