NOVÉ

Čelná prevodovka MAXXDRIVE® XD

Priemyselné prevodovky

  • Výkon: 2.0 - 1,250 HP
  • Krútiaci moment: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Kryt so zväčšenou osovou vzdialenosťou
  • 3-stupňová a 4-stupňová
  • Ideálna pre zdvíhacie mechanizmy
  • Kryt optimalizovaný pre radiálne zaťaženie smerom dole
  • Inšpekčné veko
Veľkosti: 8
Pracovná poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
prevod: 22.4:1 - 400:1

Priemyselná prevodovka MAXXDRIVE® XD je k dispozícii ako troj- a štvorstupňová čelná prevodovka. Konštrukcia krytu sa riadi osvedčeným princípom blokového krytu a bola špeciálne optimalizovaná na vonkajšie zaťaženie. Vďaka natiahnutému usporiadaniu prevodových stupňov má kryt veľkú osovú vzdialenosť, čo umožňuje zostavu pohonu do tvaru U. Najmä pri pohonoch kladkostrojov sa dá bubon s lanom a motor bez problémov umiestniť na tú istú stranu prevodovky. Kryty sú štandardne vybavené aj inšpekčným vekom.


Mnohé voliteľné prvky sú prevzaté z osvedčeného modulárneho systému radu priemyselných prevodoviek, takže dodacie lehoty zodpovedajú štandardným priemyselným prevodovkám MAXXDRIVE®. Ponúkame krátke dodacie a projektovacie lehoty. Je to možné vďaka komplexným znalostiam našich expertov o špecifických požiadavkách každej aplikácie a vďaka optimálnym skladovým zásobám.

  • Vyhotovenie pohonu: Motorový adaptér IEC/NEMA alebo voľný hnací hriadeľ
  • Montáž na pätky alebo zásuvná montáž (s momentovým ramenom)
  • K dispozícii rôzne hnané hriadele: Plný hriadeľ, dutý hriadeľ (pero/zverná objímka), DIN5480
  • Voliteľné dostupný druhý hnací hriadeľ
  • Upevnenie brzdy pomocou hnacej príruby alebo brzdovej konzoly
  • Dostupná výstupná spojka (hlavňová spojka)

  • Kryt optimalizovaná na vonkajšie zaťaženie
  • Zväčšená osová vzdialenosť
  • Možnosť prispôsobenia hnacích a vývodových hriadeľov na rozmery zákazníka
  • Inšpekčné veko
  • Vysoká spoľahlivosť
  • Dlhá životnosť
  • Rovnaké montážne rozmery (3 a 4-stupňové)
  • Vysoká presnosť

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050 - Options - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050 - Options - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov