MAXXDRIVE® ploché prevodovky

Priemyselné prevodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Krútiaci moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2-stupňová a 3-stupňová
  • Vysoko zaťažiteľný, precízne vyrobený jednodielny kryt
  • Modulárna a flexibilná konštrukcia na optimálne prispôsobenie na vašu aplikáciu
  • Tichý chod
Veľkosti: 11
Pracovná poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
prevod: 5.6:1 - 30,000:1

Priemyselná prevodovka MAXXDRIVE v plochom vyhotovení sa vyrába podľa osvedčeného princípu blokovej skrine. Na základe tohto konštrukčného tvaru je často možné realizovať pohony miešadiel bez prídavných ložísk. Veľké valivé ložiská a ich osové vzdialenosti zvyšujú zaťažiteľnosť a životnosť jednotlivých komponentov. Účinné chladiace systémy znižujú teploty a predlžujú trvanlivosť mazív. Ponúkame krátke dodacie a projektovacie lehoty. Je to možno vďaka rozsiahlym znalostiam našich odborníkov o špecifických požiadavkách každej aplikácie a optimalizovaným skladovým zásobám.

  • Rôzne uloženia vývodových hriadeľov na optimálne prispôsobenie aplikácii
  • Množstvo voliteľných možností príruby na vývodovej strane
  • Rôzne možnosti pripojenia motora
  • Možnosť dodať efektívne riešenia chladenia
  • Možná kompletná dodávka vrátane spojok, bŕzd, monitorovacích snímačov atď.

  • Optimálne utesnenie chráni pred unikaním mazív
  • Tichá prevádzka minimalizuje zaťaženie hlukom
  • Vysoká kapacita krútiaceho momentu
  • Zvýšená životnosť maziva minimalizuje náklady na údržbu
  • Symetrická konštrukcia
  • Možnosť montáže v zrkadlovo obrátenej a naklonenej polohe
  • Optimálna integrácia do zákazníckej aplikácie vďaka 6 možným montážnym polohám
  • Rovnaké rozmery krytu a pripájacie rozmery pre všetky prevodové pomery (2- a 3-stupňové)
  • Možnosť prispôsobenia hnacích a vývodových hriadeľov na rozmery zákazníka
  • Vysoká spoľahlivosť
  • Dlhá životnosť
  • Vysoká presnosť

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application


AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

ATEX_60991602 - ATEX Information Manual


ATEX_60991602 - ATEX Information Manual
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0005_EKATO - Case Study Ekato


CS0005_EKATO - Case Study Ekato
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0018 - Case Study SMS group


CS0018 - Case Study SMS group
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA


CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production


CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

I8160 - Image brožúra - Predstavenie spoločnosti NORD


I8160 - Image brožúra - Predstavenie spoločnosti NORD
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050 - Options - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050 - Options - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Zoznam dielov - UNICASE + NORDBLOC Ploché prevodovky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov