NOVÉ

MAXXDRIVE® XJ Kužeľočelná prevodovka

Priemyselné prevodovky

  • Výkon: 2.0 - 1,250 HP
  • Krútiaci moment: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Kryt so zväčšenou osovou vzdialenosťou
  • Usporiadanie hriadeľov „J“
  • 3-stupňová
  • Ideálna pre pojazdové pohony
  • Kryt optimalizovaný pre radiálne zaťaženie smerom dole
Veľkosti: 8
Pracovná poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
prevod: 12.5:1 - 112:1

Priemyselná prevodovka MAXXDRIVE® XJ v kužeľočelnom vyhotovení sa vyrába podľa osvedčeného princípu blokovej skrine. Vďaka rôznym možnostiam utesnenia sa priemyselné prevodovky dajú prispôsobiť rôznym podmienkam prostredia. Voliteľné chladenia a ohrevy umožňujú flexibilný manažment teploty, vďaka čomu sa dajú používať aj pri silno premenlivých podmienkach prostredia a predlžuje sa trvanlivosť mazív. Veľké valivé ložiská a ich osové vzdialenosti zvyšujú zaťažiteľnosť a životnosť pohonu. Ponúkame krátke dodacie a projektovacie lehoty. Je to možno vďaka rozsiahlym znalostiam našich odborníkov o špecifických požiadavkách každej aplikácie a optimálnym skladovým zásobám.

  • Vyhotovenie pohonu: Motorový adaptér IEC/NEMA alebo voľný hnací hriadeľ
  • Montáž na pätky alebo zásuvná montáž (s momentovým ramenom)
  • K dispozícii rôzne hnané hriadele: Plný hriadeľ, dutý hriadeľ (pero/zverná objímka), DIN5480
  • Upevnenie brzdy pomocou hnacej príruby alebo brzdovej konzoly
  • Dostupná výstupná spojka (hlavňová spojka)

  • Kryt optimalizovaná na vonkajšie zaťaženie
  • Zväčšená osová vzdialenosť
  • Možnosť prispôsobenia hnacích a vývodových hriadeľov na rozmery zákazníka
  • Usporiadanie hriadeľov „J“
  • Vysoká spoľahlivosť
  • Dlhá životnosť
  • Možná synchronizácia remeňovým pohonom
  • Vysoká presnosť