Nové výrobky
Novinky v elektronike a mechanike pohonov od NORD DRIVESYSTEMS
NORDAC PRO SK 500P - Všestraný, sieťovo prepojený, výkonný
Nová rada rozvádzačových meničov NORDAC PRO zaujme vysokou úrovňou funkčnosti, konektivity a modularity. Kompaktný dizajn vo formáte knihy umožňuje úsporu miesta v rozvádzačových skriniach. Parametrizáciu je možné vykonať bez externého napájania. K dispozícii je mnoho ďalších rozhraní, napr .:
- priemyselný Ethernet
- USB port
- slot pre SD kartu
Prevodovka a motor v jednom: nový NORD DuoDrive
DuoDrive je inovácia patentovaná spoločnosťou NORD, ktorá plne integruje vysoko účinný motor IE5 + spolu s jednostupňovou čelnou prevodovkou do jedného krytu a optimalizuje tak účinnosť systému. Kompaktný inštalačný priestor, vysoká hustota výkonu a veľmi nízke emisie hluku sú iba niektoré výhody.
Ďalšie informácie tu...Nový decentralizovaný menič NORDAC ON.
NORDAC ONbol špeciálne vyvinutý tak, aby vyhovoval špeciálnym požiadavkám technológie horizontálnych dopravníkov, ako aj interakcii s novým synchrónnym motorom IE5 + (NORDAC ON+) a vyznačuje sa integrovaným ethernetovým rozhraním, plnou zapojiteľnosťou a veľmi kompaktným dizajnom. Ekonomické riešenie typu plug-and-play pre prostredia IIoT.
Ďalšie informácie tu...IE5+, nová generácia synchrónnych motorov od spoločnosti NORD
Nová generácia synchrónnych motorov NORD IE5+ sa vyrába interne pre použitie v intralogistike, ako aj v potravinárskom a nápojovom priemysle. Naše motory sa vyznačujú kompaktným a hygienickým dizajnom na veľmi malom priestore a zaisťujú tak vysokú odolnosť proti korózii a ľahké čistenie.
Ďalšie informácie tu...Ďalšie novinky o produkte:
Technické inovácie v procesoch miešania
Priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® sú ideálne vhodné pre použitie vo veľkých miešačkách. S adaptérom SAFOMI predstavuje NORD technickú inováciu v tejto oblasti použitia: prírubu s integrovanou expanznou nádržou na olej, ktorá zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť a vyžaduje menej opotrebovaných dielov.
Detail produktuNové názvy pre povrchovú ochranu
NORD ponúka širokú škálu povrchových úprav, ktoré poskytujú optimálnu ochranu povrchu pre vaše použitie a podmienky prostredia.
Tieto farby majú teraz nové označenie - technické vlastnosti zostávajú nezmenené.
Detail produktuMAXXDRIVE® XT - Nová generácia priemyselných prevodoviek
Nové dvojstupňové kužeľočelné prevodovky sú špeciálne navrhnuté pre aplikácie, ktoré vyžadujú nízke výstupné otáčky v kombinácii s vysokými výkonmi. Séria je štandardne vybavená silno rebrovaným puzdrom UNICASE a integrovaným axiálnym ventilátorom.
- Rozsah momentov: 15,000 - 75,000 Nm
- Rozsah výkonov: 1,5 – 1,500 kW
- 7 veľkostí
- Optimalizovaná geometria skrine pre maximalizáciu teplotného limitu s axiálnym ventilátorom
- Nízka prevádzková hlučnosť
Prístup k meniču cez NORDCON APP
NORDCON APP, mobilné riešenie pre sprevádzkovanie a servis všetkých typov meničov NORD, má následujúce výhody:
- Panelová vizualizácia pre monitoring pohonov a diagnostiku chýb
- Parametrizácia s online-help funkciou a rýchlym prístupom k parametrom
- Individuálne konfigurovateľná funkcia osciloskopu pre analýzu pohonu
- Zálohovanie a obnova parametrov pre jednoduchú správu dát meničov