Novinky –
Logidrive - vysoko účinný, nízkoúdržbový pohon pre intralogistiku
NORD DRIVESYSTEMS teraz ponúka štandardizované pohonné jednotky v troch verziách. Jedná sa o pohony s vysokou účinnosťou a nízkymi nárokmi na údržbu pre typické aplikácie v doprave materiálu a tovaru. Rada pohonů Logidrive umožňuje rýchly výber vhodného pohonu a redukuje množstvo variánt.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/113106.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/113106.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/113106.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/113106.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/113106.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/113106.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/113106.jpg 2420w)
Bargteheide, 2016-11-17
IE4 synchrónne motory s výkonom 1.1 kW, 1.5 kW a 2.2 kW sú kombinované s dvojstupňovými kužeľočelnými prevodovkami pre otáčkový rozsah 0 - 565 ot./min (veľkosť 1) alebo 0 - 482 ot./min (veľkosti 2 a 3). Rozsah otáčok možno meniť v rozsahu 1:500. Decentrálne meniče frekvencie sú montované na konštrukcii dopravníka blízko motora pre pohodlný prístup. Na meniči je prepínač pre prepnutie do lokálneho riadenia a prepínač pre lokálne ovládanie štartu vľavo/vpravo.
Pohon Logidrive je navrhnutý pre horizontálne a šikmé dopravníky. Integrované sú bezpečnostné funkcie STO a SS1 podľa DIN EN 61800-5-2 a DIN EN 60204-1. Motory majú vysokú preťažiteľnosť. Celý systém pohonu je plne modulárny a jednotlivé časti možno servisovať zvlášť, čo znižuje náklady na údržbu. NORD umožňuje integrovať do meniča všetky bežné zbernice, vrátane zberníc založených na Ethernete. Logidrive je vhodný pre napájaciu sieť 50Hz alebo 60Hz.