NORDBLOC.1® kužeľočelné elektroprevodovky

Výkon a prevedenie

  • Výkon: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Krútiaci moment: 50 Nm - 660 Nm
Veľkosti: 6

Konštrukčné rady 2-stupňových kužeľočelných prevodoviek s optimalizovaným výkonom majú inovatívnu konštrukciu NORD z vysokopevnostnej hliníkovej zliatiny. Nové 2-stupňové kužeľočelné prevodovky NORDBLOC.1 sú vďaka umývateľnému vyhotoveniu obzvlášť vhodné do ťažobného a potravinárskeho priemyslu.

  • plné a duté hriadele (pero-drážka, gripmaxx, zverný spoj)
  • Štandardné vyhotovenie: SK 92.1: Pätka/príruba B14.s prírubou B5 a voliteľne torzné rameno. SK 93.1: Príruba B14 a prírubou B5 a voliteľne upevnenie pätkou
  • Uhlové prevodovky

  • Vyhotovenie s hliníkovým krytom ponúka nízku hmotnosť
  • Vysoko účinné, preto s nízkymi prevádzkovými nákladmi
  • inovatívna konštrukcia umožňuje rýchle čistenie a znižuje hmotnosť
  • vysoká axiálna a radiálna zaťažiteľnosť ponúka bezpečnú prevádzku
  • Tichý chod
  • širší rozsah otáčok
  • špecifické vyhotovenia pre rôzne aplikácie

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B1000 - Prevodovky


B1000 - Prevodovky
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B2000 - Návod na obsluhu a údržbu


B2000 - Návod na obsluhu a údržbu
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B1000 - Prevodovky


B1000 - Prevodovky
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G1000_IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000_IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0002_SMIL - Case Study SMIL - Belt Conveyor Drives


CS0002_SMIL - Case Study SMIL - Belt Conveyor Drives
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0004 - Chronopost - Parcel Interlogistics


CS0004 - Chronopost - Parcel Interlogistics
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0006 - Case Study WISCO


CS0006 - Case Study WISCO
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0008_H+E - H+E Case Study - Drives for Tunnel Conveyors


CS0008_H+E - H+E Case Study - Drives for Tunnel Conveyors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0011 - Case Study TORRESOL


CS0011 - Case Study TORRESOL
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

I8160 - Image brožúra - Predstavenie spoločnosti NORD


I8160 - Image brožúra - Predstavenie spoločnosti NORD
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

PL1014 - Spare Parts List - Two-Stage Helical Bevel Gear Units


PL1014 - Spare Parts List - Two-Stage Helical Bevel Gear Units
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov