Novinky –
Hlboko pod zemou vo vysokej nadmorskej výške: priemyselné prevodovky NORD uspejú v masívnom stavebnom projekte
V súvislosti s projektom "Linthal 2015" bola postavená podzemná centrálna komora pre novú čerpaciu elektráreň v nadmorskej výške okolo 1700 m - 600 metrov hlboko do švajčiarskych Álp. S extrémnym sklonom 45 stupňov a výškovým rozdielom približne 180 m dopravné systémy prepravovali 500 ton vyťaženého materiálu za hodinu, nepretržite. Dopravné pásy boli poháňané priemyselnými prevodovkami NORD .
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43076.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43076.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43076.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43076.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43076.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43076.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43076.jpg 2420w)
Bargteheide, 2019-04-01
Podzemná centrálna komora je jadrom gigantického rozšírenia. Skladá sa zo 150 m dlhej a 30 m širokej strojovej komory s maximálnou výškou 53 m, rovnako ako aj zo samostatnej klenby transformátora, ktorá je dlhá asi 130 m, 20 m široká a 25 m vysoká. Ražba pre obidve komory sa uskutočňovala nepretržite, t.j. 24 hodín denne a 7 dní v 3-smennej prevádzke. Každý deň bolo z hory odstránených asi 800 m³ horniny a z oboch komôr bolo vykopaných celkom takmer 2 455 000 m³.
Pri dopravných systémoch, ktoré sa nachádzajú v centrálnej oblasti konštrukčného projektu "Linthal 2015", boli použité priemyselné prevodovky NORD . Dva "S-dopravníky" dopravili 500 ton materiálu za hodinu na vzdialenosť približne 260 metrov. Vykopaný materiál bol potom dopravovaný do drviča. Tento dopravný pás bol poháňaný priemyselnou prevodovkou NORD s riadeným brzdením, ktoré zároveň generovalo elektrickú energiu. Na druhom dopravnom páse bol rozdrvený materiál dopravovaný až k štrkovni, kde bol skladovaný, kým nebol potrebný na ďalšie spracovanie.
Manažér stavebnej firmy je mimoriadne spokojný s produktmi a službami spoločnosti NORD. Vysoká dostupnosť dodávky bola obzvlášť ocenená: od objednávky až po dodanie to trvalo iba desať týždňov. Boli pozitívne komentované aj vynikajúci pomer ceny a výkonu, optimálne poradenstvo a vysoká kvalita výrobkov NORD.