Novinky –
Spoľahlivé priemyselné prevodovky NORD pre miešanie bujónu
Paderbornská spoločnosť Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH sa špecializuje na výrobu a vývoj aplikačnej špecifickej procesnej technológie a je uznávaným odborníkom na základné operácie procesného inžinierstva, ako je miešanie, sušenie a granulácia sypkých materiálov. Pre veľkú objednávku z potravinárskeho priemyslu použila spoločnosť Lödige vysoko spoľahlivé priemyselné prevodovky od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS.
Bargteheide, 2020-08-31
Pre veľkú objednávku od západoafrického výrobcu potravín postavila Lödige osem veľkých a 10 menších miešadiel na použitie v novo postavenom výrobnom závode na instantné polievky a bujónové zmesi pre západoafrický trh. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS so sídlom v Bargteheide (Nemecko) dodala potrebné pohony pre všetkých 18 dávkových miešadiel radu FKM. Osem veľkých miešadiel má hrubý objem každý 3 000 litrov a dokáže vyrobiť jednu tonu produktu z jednej dávky. Za týmto účelom dodala spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS osem plochých prevodoviek SK7207V s plnými hriadeľmi 140 mm x 250 mm so spojkami, ktoré s pomerom otáčok 14,20: 1 a až 1 480 ot./min Poskytujú výstupný krútiaci moment 10 078 Nm. 486 kilogramová dvojstupňová prevodovka je v strednom rozsahu z 11 veľkostí priemyselných prevodoviek NORD .
Správny výkon na hnacom hriadeli
Srdcom mixéra je hnací hriadeľ, na ktorom sú namontované presne vypočítané a vyrovnané lopatky mixéra a ktorý jemne prenáša potrebnú mechanickú energiu na materiál, ktorý sa má miešať správnou rýchlosťou. Priemyselné prevodovky od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS prenášajú výkony motorov až do 110 kW na hnacie hriadele miešadla. Christian Schilken v spoločnosti Gebrüder Lödige zodpovedá za predaj strojov pre potravinársky priemysel, ako aj pre kozmetický a farmaceutický priemysel. "Neriešime tak veľkú medzinárodnú objednávku každý deň. Preto je dôležité, aby všetko prebehlo s našimi dodávateľmi bez problémov a aby sme sa mohli spoľahnúť na nekompromisnú kvalitu a globálne služby. So spoločnosťou NORD DRIVESYSTEMS mal celý balík pravdu a sme veľmi spokojní s realizáciou projektu “hovorí Schilken o spolupráci na projekte.