Động cơ UNIVERSAL của NORD

Các động cơ UNIVERSAL

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 60 HP
  • Cấp bảo vệ: IP66
  • Cấp hiệu suất IE3
  • các chứng nhận toàn cầu

Động cơ UNIVERSAL mới và tiết kiệm năng lượng của NORD DRIVESYSTEMS mở rộng danh mục động cơ cho các thị trường quan trọng trên thế giới như thị trường Châu Âu, Mỹ, Canada hay Trung Quốc. Nó có các chứng nhận CE, UL, CSA, CCC, ISI và UA trong số đó có dải công suất từ 0,12 đến 45 kW. Hơn nữa, động cơ UNIVERSAL theo tiêu chuẩn được trang bị một cảm biến nhiệt độ (TF).

Theo kích thước IEC từ 63 đến 225, động cơ có các phiên bản sau:

  • Động cơ có chân đế (B3)
  • Động cơ có mặt bích (B5 hoặc B14)
  • Mặt bích NEMA-C
  • Động cơ có chân đế NEMA

Các tùy chọn sẵn có khác là:

  • Đầu nối động cơ (MS)
  • Mái che bảo vệ đơn hoặc kép
  • Phanh cơ (BRE+)
  • Quạt tản nhiệt bên ngoài (F)
  • Cấp bảo vệ IP66

M7000 - Asynchronous Motors


M7000 - Asynchronous Motors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

DS1005 - Flyer: Datasheet for Universal Asynchronous motors from NORD DRIVESYSTEMS


DS1005 - Flyer: Datasheet for Universal Asynchronous motors from NORD DRIVESYSTEMS
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu